Транспорт | Отрасли | Corning.com

Каждый день наши инновации позволяют вам
сокращать расход топлива и повышать экономичность поездок.

Технологии, созданные для мира, находящегося в постоянном движении

Технологии, созданные для мира, находящегося в постоянном движении

Не так важно, каким способом вы добираетесь из точки А в точку Б, но вполне вероятно, что в этом вам помогут инновации Corning.

Керамические подложки и фильтры помогли извлечь миллиарды тонн вредных загрязняющих веществ из выхлопных газов автомобилей за последние сорок лет, продлевая жизни людей во всем мире и делая их более здоровыми.

А по мере внедрения все более тонкого стекла для потребительской электроники мы стали применять те же инновационные решения в проектировании автомобилей. Прочные, легкие материалы, которые мы предлагаем для изготовления окон и люков на крышах автомобилей, помогают значительно уменьшить вес транспортного средства и, как следствие, увеличить эффективность расхода топлива.

Сияющие сенсорные экраны на приборных панелях, яркие эстетичные очертания и громкоговорители нового поколения представляют собой возможности высокого класса на основе стекла, которые автопроизводители только начинают применять в своей продукции.

Что предлагает Corning

Что предлагает Corning

Компания Corning постоянно развивает свои пенокерамические технологии, а ее научные сотрудники зарегистрировали более 600 патентов на контролирующие выбросы процессы и продукцию. Чтобы наши клиенты могли поспевать за постоянно ужесточающимися экологическими нормами, мы регулярно выводим на рынок новые продукты, такие как подложки FLORA™, которые начинают сокращать выбросы автомобилей уже в течение 30 секунд после запуска двигателя.

Чтобы помочь автопроизводителям в соблюдении строгих нормативов в отношении мобильных выбросов, мы помогаем сократить вес транспортных средств за счет специального стекла Corning®Gorilla®  для автомобилестроения, которое на 30 % легче и на 25 % тоньше традиционного известково-натриевого стекла и может применяться в окнах автомобилей.

Лидерство компании в области науки о материалах по-прежнему питает наши взаимоотношения. Клиенты компании знают, что они могут положиться на нас не только в вопросах соответствия стандартам, но и в поиске новых, самых современных способов повышения производительности автомобилей и создания стильного дизайна.

Отраслевые решения