Краткая справка о компании
Corning Incorporated
Компания Corning Incorporated создает передовые технологии для наиболее быстро развивающихся областей мировой экономики. Corning является одним из мировых лидеров по производству волокна, кабелей и аксессуаров для телекоммуникаций, высококачественного стекла для жидкокристаллических дисплеев, используемых в производстве телевизоров, настольных и портативных компьютеров, видеокамер и других аналогичных приборов; керамических компонентов каталитических нейтрализаторов для автомобильной промышленности, материалов для полупроводниковой промышленности и научных исследований в области биотехнологии, а также ряда других передовых материалов и технологий для других быстро развивающих сегментов мирового рынка.
Открытия и изобретения компании Corning
Компания Corning Incorporated, отмечающая свое 155-летие в 2006 году, широко известна благодаря высокому уровню научно-технических разработок и изобретениям, существенно повлиявшим на жизнь человечества. В 1908 г. Corning открыл одну из первых в США научно-исследовательских лабораторий.
Мало кому из фирм доводится участвовать хотя бы в одном поворотном событии всемирного значения. В истории компании Corning произошло целых три таких события.
В 1879 г. Corning разработал стеклянную колбу для новой электрической лампочки Томаса Эдисона.
В 1947 г. Corning первый в мире начал массовое производство цельностеклянных кинескопов для телевизоров.
В 1970 г. После многолетних исследований ученые компании изобрели первое оптическое волокно, способное передавать информацию на большие расстояния.
В число других ключевых изобретений входят следующие:
- Боросиликатное стекло («Пайрекс Гласс»), способное выдерживать резкие изменения температуры (1912г.);
- силиконовые соединения, представляющие собой смеси стекла и пластмассы (начало 30-х годов);
- светочувствительное стекло (1947 г.);
- стеклокерамика, что привело к созданию кухонной посуды под маркой «Корнинг Веар» (1957г.);
- сотово-керамические структуры, включая подложки, используемые в устройствах для снижения токсичности выхлопов автомобилей и выбросов промышленных предприятий (1970 г.);
- листовое стекло для активно-матричных дисплеев на жидких кристаллах, используемых в телевизорах и компьютерах (начало 1980-х гг.);
- фотонные компоненты для управления потоками лазерных сигналов распространяющихся через оптико-волоконные сети (конец 1980-х гг.);
- передовые оптико-волоконные решения, позволяющие значительно повысить скорость и способность к передаче информации современных телекоммуникационных сетей (1990-е годы).
Компания Corning зарекомендовала себя как мировой лидер технологии стекла, стеклокерамики и керамических изделий, в основу производства которых положен громадный перечень технических достижений.
Основные достижения Corning
Материалы
Исследователи фирмы Corning предложили более 250 000 составов стекол и керамик и каждый год продолжают пополнять этот внушительный список тысячами новых изделий. Эти усилия привели к разработке тысяч уникальных материалов (включая силикон и волоконное стекло). Среди других материалов Corning были разработаны следующие:
- химически стойкие и устойчивые к термическому удару стекла
- стеклокерамика для создания оборудования
- фотохромнное стекло
- стеклокерамика с низким коэффициентом термического расширения
- допированные волноводы из наплавленного кварцевого стекла
- фоточувствительное стекло
- стекло с низкой температурой варки
- устойчивая к термическому удару и износостойкая керамика
- В области материалов компания Corning следует изначально заложенному направлению реализации своих основных целей и осуществления технологий, которые влияли на рост компании в течение многих лет.
- Компания постоянно находится на самом краю мировых тенденций, что выражается в непрерывном развитии в сфере телекоммуникаций и информационных дисплеев.
- Производители полупроводников во всем мире выбирают высокочистое кварцевое стекло производства компании Corning для достижения существенной степени миниатюризации путем использования передовых технологий микролитографии. Современные системы обладают способностью создавать линии в 400 раз тоньше человеческого волоса.
- Технология сотовой керамики компании Corning была внедрена в производство выхлопных труб, установленных на более чем 300 млн. легковых и грузовых автомобилях и автобусах. Данный продукт защищен более чем 200 патентами по всему миру. Этот керамический продукт нового поколения позволит производителям машинных двигателей снизить уровень выхлопных газов практически до нуля в течение следующего десятилетия. Аналогичные технологии компании Corning используются для производства очистительных фильтров электростанций.
- Высокий уровень знаний в области сложных полимеров, химии поверхности и молекулярной биологии дал возможность компании Corning стать лидирующим производителем современных микроподложек и других приспособлений для фармацевтических исследований.
Технологии
В дополнение к разработке уникальных материалов исследователи и инженеры Corning создали сложные процессы и оборудование требуемые для серийного выпуска широкого спектра стеклообразных и керамических продуктов. Среди разработанных компанией технологий упомянем следующие:
- химическое осаждение из газовой фазы кварцевого стекла для создания волноводов и массивных элементов
- создание многослойных стекол
- химическое упрочнение стекла
- точное формование оптических элементов
- экструзия сотовой керамики
- точное формование плоского листового стекла
- литье из расплава огнеупорной керамики
- формование стекла при вращении