O cabo MiniXtend® da Corning atende à demanda atual de capacidade de largura de banda ilimitada e ajuda combater o crescente congestionamento de dutos de rede.
Projetados para serem instalados em sistemas de microduto usando métodos de instalação a ar, os cabos MiniXtend são até 50% menores do que os cabos tubo loose padrão e oferecem alta contagem de fibras em um pequeno diâmetro de cabo.
Nossas soluções inovadoras de microcabeamento óptico incluem cabos MiniXtend e MiniXtend HD, ambos com tecnologia sem ligantes* FastAccess®.
O cabo MiniXtend está disponível em contagens de 12 a 144 fibras e apresenta a fibra SMF-28® Ultra da Corning®. Cabo MiniXtend HD – nosso microcabo de densidade mais alta apresenta a fibra SMF-28® Ultra 200 da Corning® e entrega contagens de até 432 fibras. O cabo MiniXtend HD é até 20% menor do que os microcabos padrão.
Nossa tecnologia sem ligantes* FastAccess® elimina o uso de ligantes, guias e fitas impermeáveis, e permite acesso até 70% mais rápido aos cabos e risco reduzido de danos aos tubos de buffer.
Quando se trata da otimização do MiniXtend com uso das soluções de emenda, a caixa de emenda BPEO é a ideal. Projetados para serem flexíveis ao acessar cabos no campo e disponíveis em uma variedade de tamanhos, eles podem ser implantados acima do solo (poste, fachada) ou abaixo do solo (bueiro, porta de inspeção).
Visite nosso catálogo para obter mais informações sobre o cabo MiniXtend ou o cabo MiniXtend HD ambos com tecnologia sem ligantes* FastAccess®.