Outro elemento da extensa linha de produtos de fibra óptica inovadores da Corning, a fibra óptica TXF® da Corning combina perda ultrabaixa e uma área efetiva maior. A fibra TXF é compatível com a recomendação G.654.E da ITU-T, uma categoria de fibras avançadas para redes terrestres de longa distância, com comprimento de onda de corte deslocado para um pouco abaixo da região da banda C, com perda mínima.
Os atributos superiores da fibra TXF permitem o fornecimento de uma margem de rede adicional, que pode ser aproveitada para permitir uma transmissão confiável de alta taxa de dados em extensões mais longas e alcance estendido. Como resultado, as redes de longa distância com fibra TXF podem ser projetadas com mais eficiência, reduzindo a necessidade de locais de amplificação, o que é particularmente importante em territórios remotos com terrenos desafiadores. A fibra TXF também minimiza o número de regeneradores necessários, mesmo que sejam planejadas atualizações de taxas de dados mais altas, com requisitos de OSNR mais rigorosos.
A fibra TXF pode ser adquirida em cores naturais ou coloridas. As fibras Corning com a tecnologia de identificação ColorPro™, nossa solução de coloração, permitem que os fabricantes de cabos reduzam os custos, minimizem o espaço e aproveitem uma oferta aprimorada de produtos. Saiba mais sobre a Tecnologia de identificação ® ColorPro™ da Corning®.