Nossas soluções de fibra ClearCurve oferecem uma seleção de fibras monomodo aprimoradas para curvaturas projetadas para reduzir custos, maior velocidade e eficiência da instalação e mais instalações bem-sucedidas em residências e empresas.
Com altas taxas de transmissão e praticamente sem distorção, a fibra monomodo Corning® ClearCurve® é reconhecida há muito tempo como a solução ideal para instalações internas.
Continuamos a exceder os padrões do setor em curvatura com as fibras ópticas ClearCurve ZBL e LBL e permanecemos em conformidade com as mais rigorosas recomendações da ITU-T, G.652.D e G.657.
As fibras ClearCurve ZBL e LBL foram projetadas para atender a uma ampla variedade de aplicações e condições de implantação, tornando mais conveniente para os provedores de serviços aproximar a fibra de residências e empresas.
A fibra monomodo ClearCurve pode ser adquirida natural, colorida ou marcada com anel. As fibras Corning com a tecnologia de identificação ColorPro™, nossa solução de coloração, permitem que os fabricantes de cabos reduzam custos, minimizem a área ocupada e aproveitem uma oferta aprimorada de produtos. Encontre mais informações sobre at Tecnologia de identificação Corning® ColorPro™.