A fibra óptica multimodo Corning® ClearCurve® ultradobrável e laser-optimized™ (otimizada para laser) oferece desempenho aprimorado de macrocurvatura e mantém a compatibilidade com fibras ópticas, equipamentos, práticas e procedimentos atuais. As fibras multimodo ClearCurve® OM2, OM3 e OM4 foram projetadas para suportar curvaturas apertadas e rotas de cabeamento desafiadoras com perda de sinal substancialmente menor do que a fibra multimodo convencional.
A fibra para banda larga Corning® ClearCurve® OM5 é compatível com a OM4 e suporta alcance estendido com sistemas de transmissão com vários comprimentos de onda nas proximidades de 850 nm a 950 nm. As especificações de largura de banda em 850 nm são equivalentes à da fibra ClearCurve® OM4, bem como aos atributos ópticos e mecânicos, garantindo compatibilidade com versões anteriores. A fibra para banda larga ClearCurve OM5 também foi projetada para suportar curvaturas apertadas em toda a faixa de comprimentos de onda WDM.
A fibra multimodo ClearCurve pode ser adquirida natural, colorida ou marcada com anel. As fibras Corning com a tecnologia de identificação ColorPro™, nossa solução de coloração, permitem que os fabricantes de cabos reduzam custos, minimizem a área ocupada e aproveitem uma oferta aprimorada de produtos. Encontre mais informações sobre a Tecnologia de identificação Corning® ColorPro™.