Microdutos são conduítes plásticos miniaturizados que subdividem o espaço interno do duto em compartimentos menores, nos quais os microcabos podem ser instalados por insuflamento, injeção ou impulso.
Cabos em microduto
Cabos em microduto
Já sabe o que está procurando?
AJá sabe o que está procurando? Conheça todos os nossos cabos externos aqui.
Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes FastAccess®
Cabo loose tube miniaturizado, totalmente dielétrico, projetado para aplicações em microdutos. Apresentando a melhor densidade de fibra do setor e um inovador revestimento de tecnologia FastAccess® para um acesso até 70% mais rápido ao cabo. Disponível com contagens de 12 a 144 fibras.
Observe que as imagens não estão em escala.
Cabo HD MiniXtend®
Microcabos de alta densidade, 60% menores e 70% mais leves do que os cabos loose tube ALTOS® da Corning e 20% menores do que os cabos MiniXtend® padrão da Corning. Contendo a fibra SMF-28® Ultra 200 da Corning® e disponível com contagens de 144 a 288 fibras.