Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil
Nossos cabos de sensoriamento distribuído fornecem monitoramento otimizado de sua infraestrutura crítica de ambiente severo. O sensoriamento distribuído é uma tecnologia que permite medições contínuas ao longo de todo o comprimento de um cabo de fibra óptica. Como resultado, estímulos externos ao cabo, como mudanças na temperatura e pressão, som, tensão e vibração, podem ser detectados e localizados em qualquer posição ao longo do comprimento do cabo. E como o sensoriamento distribuído é realizado em tempo real, problemas potenciais podem ser identificados e mitigados antes que se tornem problemas reais.
Os principais recursos e benefícios de nosso cabo de sensoriamento distribuído incluem:
Projeto compacto resistente - projeto de cabo altamente robusto, para confiabilidade em condições adversas, sem comprometer a sensibilidade
Desempenho de detecção líder na classe - o projeto inovador melhora e amplifica o sinal do sensor, oferecendo desempenho operacional muito acima dos projetos de cabos de telecomunicações tradicionais
Opções de projeto flexível - opção de materiais para elementos de resistência e propriedades de fibra que depende dos requisitos da aplicação
Leve e responsivo - com 14,9 kg/km, esses cabos são leves, resistentes, fáceis de implantar e respondem rapidamente a estímulos externos
Múltiplas opções de embalagem e grandes comprimentos disponíveis (por exemplo > 10km) para uma variedade de métodos de instalação