Na ausência de uma infraestrutura de dutos, os cabos podem ser enterrados diretamente no solo, em uma vala ou usando um arado vibratório.
Cabos enterrados diretamente
Cabos enterrados diretamente
Já sabe o que está procurando?
Já sabe o que está procurando? Conheça todos os nossos cabos externos aqui.
Cabo Loose Tube ALTOS® Lite™
O projeto de cabo externo blindado mais frequentemente implantado, com contagens de 2 a 288 fibras e até 432 fibras para preenchimento com gel. Esses cabos apresentam blindagem em fita de aço, permitindo a instalação direta no solo, sem o uso de um conduíte ou duto de proteção.
Folha de especificações de cabos sem gel >
Folha de especificações de cabos preenchidas com gel >
Cabo ALTOS® Ribbon
72, 144 ou 288 fibras por tubo são trançadas em torno de um membro central, permitindo acesso isolado a tubos individuais e pilhas de fitas para emenda por fusão em massa. Contagens de 288 a 1728 fibras
Cabos sem gel SST-Ribbon™
Contagens de 12 a 864 fibras. Doze fibras são dispostas em uma fita, permitindo a rápida emenda por fusão em massa. Esses cabos apresentam blindagem em fita de aço, permitindo a instalação direta no solo, sem o uso de um conduíte ou duto de proteção.
Observe que as imagens não estão em escala.