Os cabos ALTOS® da Corning fornecem desempenho estável em uma ampla faixa de temperatura e são compatíveis com qualquer fibra óptica para telecomunicações.
Os cabos ALTOS® da Corning fornecem desempenho estável em uma ampla faixa de temperatura e são compatíveis com qualquer fibra óptica para telecomunicações.
INOVAÇÃO
Os instaladores têm usado as mesmas técnicas para acessar os cabos de planta externa há quase 30 anos:
Você sabia que existe uma maneira melhor? Nossa tecnologia FastAccess® — um projeto inovador de revestimento, usado para unir a estrutura do cabo durante o processo de fabricação — mudará para sempre a maneira como você acessa a extensão final de um cabo para planta externa.
A tecnologia sem ligantes* FastAccess patenteada da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis.
O melhor de tudo isso é que essa tecnologia permite que o instalador descasque efetivamente o revestimento do cabo sem o uso de ferramentas cortantes, reduzindo o tempo de acesso em 70% e diminuindo drasticamente o risco geral de danos ao instalador ou às fibras dentro do cabo.
E tem mais. Normalmente, você precisa cortar os ligantes muitas vezes para removê-los do cabo, o que pode se tornar um problema quando eles estão agrupados durante a preparação. Nosso projeto usa uma fina capa de plástico protetora, que sai junto com o revestimento do cabo.
Cabos loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess™ — o desempenho, a proteção e a resistência que você espera de nossos cabos ALTOS, com tecnologia adicional para facilitar seu trabalho.
Agora, a Corning está dando continuidade à “Evolução da Facilidade”, levando essa tecnologia de cabo ainda mais longe! Temos o prazer de anunciar o lançamento de nosso primeiro cabo blindado que utiliza a tecnologia FastAccess® e a proteção de núcleo de filme fino, cabos loose tube ALTOS® Lite com a tecnologia FastAccess®. O projeto geral do cabo é semelhante à versão dielétrica e oferece ao cliente muitos dos mesmos benefícios. A principal mudança para nossos clientes é que eliminamos o uso de um corte de abertura para acessar o revestimento e a blindagem. O cliente pode usar o recurso FastAccess para remover o revestimento do cabo e simplesmente puxá-lo pela blindagem, para acessar seu núcleo. Isso é possível devido à nova proteção de filme fino em torno do núcleo do cabo, que evita qualquer dano quando ele é puxado pela blindagem. O cliente pode então remover facilmente o filme fino com um corte de abertura de fácil acesso. Ao utilizar este novo processo, o cliente pode reduzir o tempo de acesso ao cabo em até 60%, tudo de forma menos arriscada, não envolvendo ferramentas cortantes. Tal como acontece com a versão dielétrica, a fita bloqueadora de água foi removida e substituída por um pó bloqueador igualmente eficaz.
Cabo ALTOS® preenchido com gel | Cabo ALTOS® sem gel | Cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess® | Cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess® | ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® | |
---|---|---|---|---|---|
Fiber Type | Monomodo e multimodo | Monomodo e multimodo | Monomodo e multimodo | Monomodo | Monomodo |
Fiber Counts Available | Até 432 | Até 288 | Até 288 | Até 72 | Até 72 |
Dry Buffer Tubes? | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Peelable Jacket | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Binderless Design | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Armor Version Available | Sim | Sim | Não | Não | Sim |
Fiber Access Speed* | - | 12 mins fiber cleaning time saved | 12 mins saved and up to 50 percent faster end-span access | 12 mins saved and up to 70 percent faster end-span access | 12 mins saved and up to 40 percent faster end-span access |
Class | Base | Boa | Melhor | Melhor | Melhor |
*Baseado no projeto de 72 fibras
*A tecnologia sem ligantes FastAccess patenteada da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis.
Guia visual para o cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess®
Guia visual para o cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess®
Baixar arquivoProcedimentos padrão recomendados para o cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess®
Procedimentos padrão recomendados para o cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess®
Baixar arquivoVídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na extremidade de um cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Vídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na extremidade de um cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Perguntas frequentes para o cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Perguntas frequentes para o cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Ler maisVídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na metade de um cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Vídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na metade de um cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Vídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na extremidade de um cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Vídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na extremidade de um cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Vídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na metade de um cabo ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®
Vídeo detalhando instruções passo a passo para acessar as fibras na metade de um cabo ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®
Vídeo comparando o tempo de acesso ao cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess® e ao cabo ALTOS® Lite
Vídeo comparando o tempo de acesso ao cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess® e ao cabo ALTOS® Lite
Procedimentos padrão recomendados para o cabo ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®
Procedimentos padrão recomendados para o cabo ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®
Baixar arquivoSe precisar que seu distribuidor local ofereça suporte às suas necessidades de cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess, preencha o formulário de inscrição.