A família de caixas de emendas de fibra óptica 2178 da Corning é ideal para nossos cabos RocketRibbon® e SST-Ribbon™. Nossas soluções 2178 fornecem excelente flexibilidade de sistema e proteção confiável para implantações brownfield e greenfield, projetos inteligentes para facilitar seu trabalho e recursos para atender às demandas de rede. Agora, a família 2178 inclui muitos modelos e configurações para ajudar a atender às necessidades complexas das redes de fibra óptica atuais. Com portas de grande diâmetro compatíveis em todas as contagens de fibra e uma bandeja profunda 2453 recém-projetada, com suporte para soluções de ultra alta contagem de fibra, a família 2178 pode ajudá-lo a expandir e preparar sua rede para o futuro.
Suas conexões merecem a melhor proteção. Não importa o tamanho e a configuração de sua rede, proteger sua conectividade é o que conta.
Suas conexões merecem a melhor proteção. Não importa o tamanho e a configuração de sua rede, proteger sua conectividade é o que conta.
Cabo de extrema densidade RocketRibbon® e caixas de emendas 2178-XL e 2181
- O sistema de vedação da junta torna-a reutilizável e fácil de reacessar
- Compatível com GR-771
- Nenhuma ferramenta específica é necessária, apenas uma chave de torque padrão
- Dois acessos de cabo intermediário
- Suporta até 3.456 emendas
- Disponível acima e abaixo do nível da rua
- Diâmetro máximo do cabo: 35 mm
- Caixa de emenda de topo
- 26 portas de saída redondas ou 48 portas de saída planas
- 27 x 14 x 15 pol.
Soluções adicionais em caixas de emendas e terminais ópticos
Soluções adicionais em caixas de emendas e terminais ópticos
Sabemos que cada configuração de rede é única. Se a família 2178 não atende às necessidades de sua rede, conheça abaixo nossas outras inovadoras famílias de caixas de emenda e terminais. Elas fornecem proteção ambiental de baixo custo e conexão rápida de cabo drop incremental otimizado para arquiteturas de acesso óptico.
Terminais BPEO CT Multiport
: Terminais BPEO CT MultiportTerminais totalmente pré-conectorizados com 9 ou 10 portas OptiTap®, com 1 o 2 splitters, ideais para topologias tipo TAP Distribuído
Terminais BPEO CT1
: Terminais BPEO CT1
Terminais UCAO MS
: Terminais UCAO MSFamília completa de terminais com entradas totalmente mecânicas. Disponível nas versões: Emenda, SC/APC e OptiTap®
Caixas de Emendas CEFO
: Caixas de Emendas CEFOConjunto de Emenda de Fibra óptica – CEFO, para até 144 fibras em redes subterrâneas ou aéreas com entradas mecânicas o termocontráteis