USB 3.Optical™ Cables | Corning

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
/worldwide/en/corning-cookie-policy.html
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
This site is best viewed in a modern web browser. Please update your browser for the best experience possible.

Close[x]
USB 3.Optical™ Cables

USB 3.Optical™ Cables

USB 3.Optical™ Cables

Technische Daten

Technische Daten

USB 3.Optical™ Cables by Corning bringen die Brillanz des Lichts zur größtmöglichen Entfaltung und verbinden Computer und Geräte mit unglaublicher Geschwindigkeit und über größere Entfernungen. Sie sind dünn, leicht und doch extrem robust - selbst wenn sie gebogen, zusammengedrückt oder verdreht werden.

Available in 10m, 15m, 30m, and 50m lengths.

Abstand
Computer/Host zum Endgerät: Bis zu 50 m/165 Fuß

Anschluss
Stecker Typ A zu Buchse Typ A

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 0° bis 45 °C (32° bis 113 °F)

Konformität
EMV: FCC-Klasse (B), CE
Richtlinien: RoHS, UL 758, AWM VW-1
Max. Zugfestigkeit des Kabels: 15 kg (33 lbs)
Augenschutz: Laserprodukt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1
UL-Prüfzeichen: Erfüllt Sicherheitsanforderungen – Kategorie: AOC

 

Download Technische Daten

USB 3.Optical™ Kabel in Aktion

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen


Sind USB 3.Optical™ Cables by Corning mit allen USB-Geräten kompatibel?

Obwohl es derzeit keinen USB-Standard für LWL-Kabel gibt, wurden USB 3.Optical Cables by Corning erfolgreich mit mehr als hundert Geräten aus allen wichtigen Bereichen der Unterhaltungselektronik getestet. Sie können in der Regel davon ausgehen, dass USB 3.Optical Cables by Corning mit den meisten USB 3.0-/2.0-konformen Gerät mit eigener Stromversorgung betrieben werden können.

Ich möchte mein Mobilgerät (z. B. iPhone oder iPad) mit einem USB 3.Optical™ Cable by Corning aufladen. Geht das?

USB 3.Optical Cables by Corning sind ausschließlich zur Verwendung mit Peripheriegeräten bestimmt, die über eine eigene Stromversorgung verfügen. Nach dem Einschalten der internen Opto-Elektronik steht keine erhebliche Stromversorgung zur Verfügung. Ein USB 3.0-/2.0-Hub mit eigener Stromversorgung kann jederzeit mit dem Peripheriegerät (B-side) verwendet werden, um, wenn nötig, für eine Stromversorgung zu sorgen.

Mehr Häufig gestellte Fragen >