Thunderbolt™ Optical Cables | Optical Cables by Corning
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
Thunderbolt™ Optical Cables

Thunderbolt™ Optical Cables

Thunderbolt™ Optical Cables

Technische Daten

Technische Daten

Thunderbolt™ Optical Cables by Corning bringen die zur größtmöglichen Entfaltung und verbinden Computer und Geräte mit unglaublicher Geschwindigkeit und über größere Entfernungen. Sie sind dünn, leicht und doch extrem robust - selbst wenn sie gebogen, zusammengedrückt oder verdreht werden.

Verfügbar in den Längen 10 Meter, 30 Meter sowie 60 Meter.


Abstand
Computer/Host zum Endgerät: bis zu 60 m (200 Fuß)

Anschluss
Mini DisplayPort

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 0° bis +45 °C (+32° bis +113 °F)

Konformität
EMV: FCC-Klasse (B), CE
Richtlinien: RoHS, UL 758, AWM VW-1
Max. Zugfestigkeit des Kabels: 15 kg (33 lbs)
Augenschutz: Laserprodukt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1
UL-Prüfzeichen: Erfüllt Sicherheitsanforderungen – Kategorie: AOC

Download Technische Daten

Thunderbolt in Aktion

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen


Sind Thunderbolt™ Optical Cables by Corning mit allen Thunderbolt-Peripheriegeräten kompatibel?

Ja. Thunderbolt Optical Cables by Corning wurden umfassend getestet, um die Thunderbolt-Verbindungsspezifikationen von Intel, durch die die Kompatibilität gewährleistet werden soll, zu erfüllen. Um sicherzustellen, dass alle elektrischen/optischen Thunderbolt-Verbindungskabel voll kompatibel sind, hat Corning auch an Plugfests teilgenommen, bei denen mehr als hundert Thunderbolt-Geräte erfolgreich getestet wurden.

Kann ich zwei Thunderbolt™ Optical Cables by Corning miteinander verbinden, um die Reichweite zu verlängern?

Nein. Die Verwendung von passiven Mini DisplayPort-Adaptern (mDP) ist gemäß Thunderbolt™-Standard zur Verbindung zweier Kabel nicht erlaubt. Thunderbolt™ Optical Cables by Corning sind in Längen von bis zu 100 Metern erhältlich und eignen sich daher für fast alle Anwendungen.

Mehr Häufig gestellte Fragen >