USB 3.Optical™ Cables | Corning

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
_self
Accept Cookie Policy
Change My Settings
ESSENTIAL COOKIES
Required for the site to function.
PREFERENCE AND ANALYTICS COOKIES
Augment your site experience.
SOCIAL AND MARKETING COOKIES
Lets Corning work with partners to enable social features and marketing messages.
ALWAYS ON
ON
OFF
USB 3.Optical™ Cables

USB 3.Optical™ Cables

USB 3.Optical™ Cables

仕様

仕様

Optical Cables by Corning の The Brilliance of Light™ は、遠距離の コンピュータやデバイスへの高速な接続を実現します。細く て軽量、そして高強度の Optical Cables by Corning は、曲げ、 外圧、折れにも強く自在な使用が可能です。(本製品は自己給電型のコンピュータ周辺機器専用です。)

発売されているケーブル長 10m, 15m, 30m, and 50m

距離
コンピュータ/ホストとデバイス間:最大 50 m/165 フィート

コネクタ
タイプ A プラグ - タイプ A レセプタクル

環境
動作温度:0°~45°C(32°~113°F)

コンプライアンス
電磁波放射:FCC Class (B)、CE
規制:RoHS、UL 758、AWM VW-1
最大ケーブル抗張力:33 lbs
目の安全:クラス 1 レーザー製品(IEC 60825-1 準拠)
UL 認証マーク:安全要件 – カテゴリ AOC に対応
 

ダウンロード仕様書

アクションでUSB3.Optical™ケーブル

問答

問答

取り扱いについて特別な注意が必要な点はありますか?

特別な注意は必要ありません。 Optical Cables by Corning の取り扱 いは、その他の高性能ケーブルと同様です。

Corning の USB 3.Optical™ Cables by Corning には外部 電源が必要ですか?

Optical Cables by Corning は、ホストデバイスの USB ポートから直接 給電されるため、外部電源アダプタは必要ありません。 USB 仕様に準 拠しているホストデバイスであれば、USB 3.Optical Cables by Corning が動作するために十分な電力が供給されます。

もっと質問  >