Thunderbolt™ Optical Cables
Thunderbolt™ Optical Cables
• 10 Gb/s 双方向デュアルチャネル通信 -Thunderbolt™の場合
• 20 Gb/s 双方向通信 - ホストコンピュータおよびデバイススが共に Thunderbolt 2 に対応する場合
• 1 本のケーブルでデータと映像に対応
• 最大 6 台のThunderbolt 対応機器のデイジーチェーン接続
• 細径の“ゼロベンド“ケーブル (“Zero-bend” Radius Cable)
• ホットスワップが可能
• 低ノイズ設計
本製品は自己給電型のコンピュータ周辺機器専用です。
• 10 Gb/s 双方向デュアルチャネル通信 -Thunderbolt™の場合
• 20 Gb/s 双方向通信 - ホストコンピュータおよびデバイススが共に Thunderbolt 2 に対応する場合
• 1 本のケーブルでデータと映像に対応
• 最大 6 台のThunderbolt 対応機器のデイジーチェーン接続
• 細径の“ゼロベンド“ケーブル (“Zero-bend” Radius Cable)
• ホットスワップが可能
• 低ノイズ設計
本製品は自己給電型のコンピュータ周辺機器専用です。
Thunderbolt™ の利点
製品仕様
製品仕様
Optical Cables by Corning から放たれる The Brilliance of Light™ はコンピュータとその周辺機器を従来では考えられないよ うな速度と距離で接続します。細く、軽く、強い Optical Cables by Corning であれば曲げられても、潰されても、絡まっ ても心配ありません。
利用可能な長さ: 5.5m, 10m, 30m, 60m
接続距離
コンピュータ/ホストと周辺機器/デバイス間:最大 60 m
コネクタ
Mini DisplayPort
環境特性
動作温度: 0° to 45°C
コンプライアンス
電磁波暴露基準:FCC Class (B), CE
規制関係:RoHS, UL 758, AWM VW-1
ケーブル部の許容張力: 147 N (33 lbs)
レーザー製品安全基準:クラス 1 レーザー製品 IEC 60825-1)
UL 認証マーク:安全基準 – カテゴリ AOC
問答
問答
光ファイバーを使用する理由は何ですか。銅線ケーブルも 光ケーブルに劣らず丈夫なのではありませんか?
銅線ケーブルによる接続は既に限界に近づいています。消費者 向けの新しいアプリケーションや省スペースの要求に対して、銅 線ケーブルではケーブルの寸法、伝送距離、および伝送速度に おいて要求条件に対応できなくなっています。Corning は Optical Cables by Corning により電気ケーブルの距離の制約を取り払い、 高速伝送可能な、細く、軽く、強い光ケーブルをご提供いたしま す。
このケーブルには慎重な取扱いが必要ですか?
特別な取扱いは必要ありません。Optical Cables by Corning の取扱 いは、その他のハイエンドのケーブルと同様に扱えます