Paso uno - distancia
Distancia del cable
(Distancia medida del sistema)
Pérdida por Km
(Este valor lo debe obtener del fabricante del cable)
dB/Km
Pérdida total de la fibra
(Distancia delcCable x pérdida por Km)
dB
Paso dos - Pérdida total de conectores
Pérdida por par de conectores
(La pérdida máxima permitida por par de conectores durante la instalación. Este valor debe ser determinado por el Diseñador del Sistema. ANSI/TIA/EIA-568-C.3 recomienda un valor máximo de 0.75 dB.)
dB
Número de pares de conectores
(No se incluye los conectores que se enchufan al equipo.)
Pérdida total de conectores
(Pérdida por par de conectores x número de pares de conectores.)
dB
Paso tres - pérdida total por empalme
Pérdida por empalme individual
(La pérdida máxima por empalme durante la instalación. Este valor deberá ser determinado por el Diseñador del Sistema. ANSI/TIA/EIA-568-C.3 recomienda un valor máximo de 0.3 dB para un empalme mecánico o de fusión.)
dB
Número de empalmes
(Incluye los empalmes mecánicos y de fusión.)
Pérdida total por empalmes
(Pérdida por empalme individual x el número de empalmes.)
dB
Paso Cuatro - Pérdida total por otros componentes
Pérdida óptica del switch
(Este valor deberá ser obtenido del fabricante del switch)
dB
Pérdida óptica por divisores (splitter)
(Este valor deberá ser obtenido del fabricante del splitter.)
dB
Pérdida óptica por otros componentes
(Un ejemplo de otros componentes ópticos sería un HUB. Introduzca el valor para cualquier otro componente óptico diferente del switch y del splitter. Estos valores deberán ser obtenidos del fabricante del componente. )
dB
Pérdida total por otros componentes
(Pérdida óptica del switch + Pérdida óptica del splitter + Pérdida óptica por otros componentes)
dB
Paso cinco - Especificaciones de los fabricantes de equipo de networking
Potencia de salida promedio del transmisor
(Este valor deberá ser obtenido del fabricante del transmisor. Si la especificación de la potencia de salida promedio del transmisor no está disponible, use la especificación de la potencia mínima de salida.)
dBm
Sensitividad mínima del receptor
(Este valor deberá ser obtenido del fabricante del receptor.)
dBm
Ganancia de sistema
(= Potencia Promedio de salida del transmisor – sensitividad mínima del receptor)
dB
Paso seis - Penalizaciones totales de potencia
Penalizaciones de potencia
(Este valor deberá ser obtenido del fabricante del equipo. Si no cuenta con este valor, use 2.0 dB.)
dB
Margen de reparación
(Un valor de 0.6 dB (2 empalmes x 0.3 dB de pérdida por empalme) es el que se utiliza típicamente.)
dB
Penalización total de potencia
(=Penalización de potencia + Margen de reparación)
dB
Paso siete - Presupuesto de pérdida por enlace
Ganancia del sistema
(= Potencia promedio de salida del transmisor – sensitividad mínima del receptor)
dB
Penalización total de pérdida
(= Penalizaciones de potencia + Margen de reparación)
dB
Presupuesto total de pérdida por enlace
(= Ganancia del sistema – penalizaciones de potencia)
dB
Paso ocho - Margen de desempeño del sistema
Presupuesto total de pérdida por enlace
(= Ganancia del sistema – Penalizaciones de potencia)
dB
Atenuación total del sistema de cableado
(= Pérdida total de la fibra + Pérdida total de conectores + Pérdida total por empalme + Pérdida total por otros componentes)
dB
Margen de desempeño del sistema
(= Presupuesto total de pérdida por enlace – Atenuación total del sistema de cableado)
dB
Un valor de “cero” o cualquier “número negativo” de margen de desempeño del sistema, no es recomendado por Corning Optical Communications.

Corning Optical Communications ha hecho un esfuerzo para asegurar la exactitud de los cálculos generados al utilizar esta calculadora. Sin embargo, Corning Optical Communications no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan producirse al utilizar estos cálculos en el diseño del sistema de telecomunicaciones. Esta calculadora debe ser utilizada como una herramienta en conjunto con la metodología estándar de la Industria para presupuestos de pérdida por enlace.