EMEARegion wählen
Übersicht
CATV
Consumer Electronics Cables
Rechenzentrum
Fibre to the Home ( FTTH)
LANs
Fibre to the Curb (FTTC)

FlexNAP™ -Terminal-Verteilersystem 


FlexNAP™  ist ein revolutionäres Glasfaser-Verkabelungssystem mit werkskonfektionierten Anzapfpunkten an kundenspezifischen Standorten entlang des gesamten Kabels.  An diese Anzapfpunkte können vor Ort in Sekundenschnelle Faserabzweigmodule (Multiport-Terminals) angeschlossen werden, ohne dass dafür besonderes Fachwissen oder Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

  • Sehr schneller Aufbau des Netzwerks – mit minimalem Aufwand an Fachpersonal mit Spleißkenntnissen
  • Einsparungen durch zeitlich gestreckte Investitionen – Multiports werden nur bei Bedarf hinzugefügt
  • Vollständig montierte und im Werk getestete Auslieferung garantiert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit vor Ort
  • Besonders geeignet für FTTH-Anwendungen auf unerschlossenem Bauland
  • Höchste Kosteneffizienz bei Luftinstallationen