自動車外装用ガラス
Corning Gorilla Glassは、フロントウインドウ、ルーフ、サイドライト、バックライト、バルクヘッドなど、ほぼすべての自動車ウインドウに利用可能です。
さらに詳しくコーニングは40年以上にわたり、排ガス浄化技術のリーディングカンパニーとして実績を重ねてきました。ガソリンエンジン用ガソリンパーティキュレートフィルタ(GPF)など、排ガス制御に関する新たなイノベ―ションの開発を続けています。また、人々がスマートフォンに求めるような、軽量性・耐傷性に優れ洗練されたウィンドウやディスプレイを実現する自動車用ガラスイノベーションを通じて、自動車の外装や内装を新たなレベルに引き上げています。
Corning Gorilla Glassは、フロントウインドウ、ルーフ、サイドライト、バックライト、バルクヘッドなど、ほぼすべての自動車ウインドウに利用可能です。
さらに詳しくCorning Gorilla Glassは、自動車の内装デザインに新たな可能性をもたらします。
さらに詳しく優れた性能、効率性、柔軟性を発揮するよう最適化されたコーニングの先進セラミック担体は、軽量車・大型車、ガソリン車・ディーゼル車を問わず、求められる最高水準を満たします。
さらに詳しくコーニングのセラミックパティキュレートフィルタは、一体型設計および先進材料組成により、軽量車・大型車、ガソリン車・ディーゼル車を問わず、圧力損失、捕集効率、耐久性、システムコストを最適化します。
さらに詳しく