생명 과학 개요
|
제품 정보
Cell Culture 및 Liquid Handling 카다로그
|
혁신적인 생명 과학 연구
코닝의 생명 과학 부문은 새롭고 혁신적인 실험 기구들을 개발합니다. 우리의 핵심 기술 경쟁력은 고분자학, 생화학 및 분자 생물학, 유리 용해 및 성형, 표면 변형, 그리고 특성연구 과학 등입니다. 생명 과학은 코닝의 한 사업분야로 150년 혁신의 전통을 이어가며 특수 유리 분야에서 1인자의 위치를 지켜오고 있습니다.
우리는 새롭게 떠오르고 있는 오늘날의 생명 과학 기술에 대한 근본적인 솔루션을 통하여 변화하는 고객 욕구를 만족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 품질, 기술, 그리고 혁신에 대한 우리의 집념은 세계에서 가장 포괄적인 생명 과학 연구 실험 기기의 생산을 가능하게 했습니다. 또한 고객의 특수한 요구를 충족시키기 위한 특수 포장, 바 코드, 인쇄 아이템 식별 번호 등과 같은 고객 맞춤 서비스를 제공합니다. 우리의 핵심 전문 분야는 다음과 같습니다.
Assay 및 HTS
코닝 생명 과학 부문은 표면 기술 및 기술 혁신에 대한 노력을 통하여 마이크로 플레이트(microplate) 분야에서 세계 선두 위치를 차지하고 있습니다. 코닝 생명 과학 부문은 세계 최초로 HTS용 자동 조작 가능한 마이크로 플레이트를 선보였으며, 마이크로 플레이트 표준화 프로그램은 산업 간의 호환성을 확보하는 성과를 올렸습니다.
세포 배양
코닝 생명 과학 부문은 디쉬, 플라스크, 마이크로 플레이트, Transwell® 투과성 지원 기기 및cryogenic vials 등 견고하고 사용이 쉬운 다용도의 세포 배양 도구들을 생산합니다. 또한 대량 세포 배양을 위한 롤러 바틀, 스피너 플라스크, 및 CellCube® 시스템은 더 빨리 효율적으로 높은 생산성을 제공합니다.
리퀴드 핸들링
코닝 생명 과학 부문은 내구성이 강한 고성능의 중소 규모 실험 장비용 리퀴드 핸들링 장비 및 일회용 제품을 생산합니다. 이러한 제품들에는 Pyrex® 비이커, autoclave 가능한 단일 및 멀티 채널 피펫, 혈청 피펫, 원심 분리용 튜브, 눈금 실린더, 엘렌마이어 플라스크 등이 있습니다.
실험용 필터
코닝 생명 과학 부문은 마이크로 리터에서부터 수 리터에 이르기까지 다양한 용량의 주사 필터, 진공 필터 시스템 및 저장용 바틀 등을 생산합니다.
차세대 제조 시설 강화
코닝 생명 과학 부문의 제품들은 완전 자동화된 공정을 통해 제조되어 무결점을 자랑합니다. 이러한 고품질 고성능의 제품들은 메인 주의 켄느번크, 뉴욕 주의 오네온타, 뉴욕 주의 빅 플랫, 영국의 선더랜드, 멕시코의 몬테레이, 멕시코의 레이노사 등 여섯 곳의 제조 시설에서 생산됩니다. 이 최첨단의 현대적 제조 시설들은 엄격한 생산 지침을 기반으로 최고 품질의 믿을 수 있는 제품들을 생산합니다. 코닝은 모든 제품의 선적시 품질 테스트 자료, 성적서, 제품 설명서 등을 함께 발송합니다. 이러한 엄격한 자체 기준 및 인증 프로그램은 다른 산업 기준을 능가합니다.
코닝 생명 과학 플라스틱 제조 시설은 ISO 9002 인증을 획득했습니다. 메인 주의 켄느번크 시설은 2000년 표준인 ISO 9001을 획득했습니다.
추가 정보
추가 정보를 원하시면, 코닝 생명 과학 웹 사이트를 방문하시거나 직접 연락 주시기 바랍니다.