유럽 포드, 클린 디젤 승용차에 Corning® DuraTrap® AT 필터 채택
CORNING, N.Y., 2009년 10월 5일 – 코닝 (NYSE: GLW)은 오늘 유럽 포드가 디젤 승용차 여러 모델들에 Corning® DuraTrap® AT 필터를 장착하기로 했다고 발표했다. 코닝은 이미 유럽 포드에 제품 공급을 시작했다. 이번 발표는 코닝의 혁신적 DuraTrap AT 필터 고객이 늘어나고 있음을 뜻한다.
코닝의 토마스 R. 힌만 환경 기술 사업부 수석 부사장은 “이는 중요한 기회이다. 유럽 포드는 유럽 최대 디젤 차 제조업체 중 하나이다”며 “유럽 포드가 자사 배기가스 제어 시스템에 DuraTrap® AT 필터를 장착하게 되어 기쁘다. 코닝의 AT 필터 기술은 유럽 포드가 엄격한 운행 조건 및 까다로운 배기규제를 충족할 수 있도록 해 줄 것이다”고 말했다.
코닝의 DuraTrap AT 필터는 강화된 내구성, 높은 여과 효율 및 탁월한 배기가스 후처리 시스템 배압 특성을 제공하는 첨단 알루미늄 티타네이트 조성을 사용한다. 이 필터는 또한 모노리스 (단일체) 구조로 되어 있어 내구성을 향상시켜 준다. DuraTrap AT 필터는 세계 전역의 고객들이 사용하고 있으며, 엄격한 입자상 물질 배출 규제를 만족하고 있다. 이 필터는 대, 중, 소형 디젤 자동차에 모두 사용될 수 있도록 설계되었다.
코닝의 디젤 필터들은 자동차 배기가스에서 입자상 물질 (매연)를 제거하는 배기가스 제어 시스템에 사용된다. 이들 벽 유동형 (wall-flow) 필터는 셀룰러 세라믹 구조로 되어 있어, 필터 입구의 채널을 교차로 개방하고, 출구를 폐쇄함으로써 매연 입자를 걸러낸다. 필터는 매연을 연소시키고 필터를 정화하기 위해 주기적으로 재생된다.
코닝은 첨단 셀룰러 세라믹 담체 및 디젤 입자상물질 필터를 세계 주요 가솔린 및 디젤 엔진 제조업체에 공급하는 주도적 업체이다. 코닝은 현재 세계 촉매 변환장치의 표준이 된 경제적 고성능 셀룰러 세라믹 담체를 1970년대 초반 개발했으며, 1978년에는 디젤 배기가스에서 매연을 제거하는 셀룰러 세라믹 필터를 개발했다. 코닝은 소재, 공법 및 제조 분야 전문성을 활용해 엄격한 자동차 배기가스 규제를 충족시키는 첨단 세라믹 담체 및 디젤 입자상 물질 필터를 지속적으로 개발하고 있다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 150년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션등이 있다.
코닝 홍보 관련 연락처: Pamela W. Porter
(607) 974-9980 porterpw@corning.com
Lisa A. Burns
(607) 974-4897 burnsla@corning.com
코닝 IR 관련 연락처:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|