글로벌 에너지 경영 | 지속가능경영 | Corning

Global Energy Management

글로벌 에너지 경영

글로벌 에너지 경영

글로벌 에너지 경영

코닝은 전세계 코닝 사업장에서 비용 효율적이고 환경을 고려하는 에너지 사용 등 에너지 절약에 대한 장기적인 관점으로 글로벌 에너지 경영을 실천하고 있습니다.

에너지 효율 부문의 적극적인 투자

글로벌 에너지 경영 (Global Energy Management) 프로그램은 전략적으로 에너지 생산, 공급 안정성 및 환경에 미치는 영향을 고려하여 글로벌 에너지를 관리합니다. 코닝의 미션은 구입하고 사용하는 에너지의 사용 방식에 있어서 세계 최고 수준을 달성하는 것입니다. 

  • 신뢰할 수 있는 에너지 공급 보장
  • 가능한 범위에서 에너지 소비 감소 
  • 긍정적인 ROI 달성 
  • 가능한한 친환경 에너지 사용 
  • 효율적이고 생산성 높은 사업장 유지 
  • 에너지 생산성 개선
  • 탄소 위험 최소화 

"지난 10년 동안, 코닝의 에너지 경영팀은 코닝의 에너지 효율을 30.8% 증가시켰습니다. 코닝을 보다 환경 친화적이고 에너지 효율적인 회사로 성장시키기 위해, 재생가능한 에너지 자원을 발굴하는 동시에 에너지 절감 노력을 위해 지속적으로 투자를 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로, 코닝은 듀크 재생 에너지(Duke Energy Renewables) 태양광 설비를 통한 25년 장기 구매 계약을 맺었습니다. 이 계약을 통해 코닝은, 켄터키 주 Harrodsburg 공장의 연간 사용량과 맞먹는 청정 전기를 공급받게 되었습니다."  

이러한 노력의 결과로, 2014년 이래 연속해서 미 환경 보호국(EPA) 이 선정하는 올해의 ENERGY STAR® Partner 수상의 영예를 안았습니다. 이와 더불어, 다수의 코닝 사업장은 ENERGY STAR® Challenge for Industry를 수상하기도 했습니다.  

코닝의 에너지 경영 시스템