코닝 Valor™는 혁신적인 제약용 유리 패키징입니다.
코닝의 21세기 의약품 보호에 걸맞은 21세기 유리 용기를 디자인하고 개발하기 위해 유리 과학, 광물리, 증기 증착, 정밀 성형, 압출 성형 부문의 전문성을 적용해왔습니다. Valor™는 의약품의 보관과 운송을 강화하고 공중 보건 필수 의약품에 대한 보다 신뢰할 수 있는 접근성을 제공합니다.
Corning Valor™ 특장점
< Contact us >
Speak with a sales or technical representative
우수한 화학적 내구성을 지닌 용기 표면
파괴적 혁신
화학적 내구성을 지닌 용기 표면
Valor™ 제약용 패키징 유리는 화학적 내구성을 지닌 무결점 약품 접촉면을 갖춰 미국약전(USP) 제 I 타입 가수분해 기준에 부합합니다. Valor™ 용기는 유리 조성과 내부 표면 균일성 덕분에 박리 현상을 없애고 추출 농도가 낮아 의약품 보호에 이상적입니다. Valor™ 유리 조성에 비소 등 유해 가능성이 있는 물질은 첨가되지 않았습니다.
Valor™ 제약용 패키징 유리는 화학적 내구성을 지닌 무결점 약품 접촉면을 갖춰 미국약전(USP) 제 I 타입 가수분해 기준에 부합합니다. Valor™ 용기는 유리 조성과 내부 표면 균일성 덕분에 박리 현상을 없애고 추출 농도가 낮아 의약품 보호에 이상적입니다. Valor™ 유리 조성에 비소 등 유해 가능성이 있는 물질은 첨가되지 않았습니다.
손상 및 파손 저항성
보다 안전한 의약품 제공
손상 및 파손 저항성
Valor™ 패키징은 모든 의약품 필링 환경에 적합한 궁극적인 솔루션입니다. Valor™는 유리 고유의 뛰어난 내구성과 손상 저항성으로 제약 공정과 현장에서의 극한 상황을 잘 견딜 수 있습니다. 또한 Valor™ 용기의 우수한 내구성은 유리로 인해 발생되는 다운 타임을 줄여 최종 사용자에 도달하는 의약품의 신뢰도 높은 접근성을 제공합니다.
Valor™ 패키징은 모든 의약품 필링 환경에 적합한 궁극적인 솔루션입니다. Valor™는 유리 고유의 뛰어난 내구성과 손상 저항성으로 제약 공정과 현장에서의 극한 상황을 잘 견딜 수 있습니다. 또한 Valor™ 용기의 우수한 내구성은 유리로 인해 발생되는 다운 타임을 줄여 최종 사용자에 도달하는 의약품의 신뢰도 높은 접근성을 제공합니다.
군열 방지*
파괴적 혁신
군열 방지*
파괴적 혁신
Valor™는 일반 의약품 패키징과 비교해서 더 높은 내부 에너지를 갖도록 설계되었습니다. 의약품 필링 라인이나 운송 중의 손상으로 인해 일반 의약품 패키징에 발생한 눈에 띄지 않는 결함이나 균열은 제품의 무균성을 훼손하고 심각한 오염을 야기할 수 있습니다. Valor™는 균열을 방지하고 제약용 패키징의 품질을 개선할 수 있도록 독창적으로 디자인되었습니다. 이는 비경구 의약품의 보호를 강화하고 글로벌 제약품 리콜, 공급 차질, 의약품 부족 가능성을 줄일 수 있습니다.
* Valor™ 유리 바이알은 실험실 테스트에서 일반 붕규산 유리 바이알에 비해 최소 30배 높은 균열 방지력을 보였습니다.
Valor™는 일반 의약품 패키징과 비교해서 더 높은 내부 에너지를 갖도록 설계되었습니다. 의약품 필링 라인이나 운송 중의 손상으로 인해 일반 의약품 패키징에 발생한 눈에 띄지 않는 결함이나 균열은 제품의 무균성을 훼손하고 심각한 오염을 야기할 수 있습니다. Valor™는 균열을 방지하고 제약용 패키징의 품질을 개선할 수 있도록 독창적으로 디자인되었습니다. 이는 비경구 의약품의 보호를 강화하고 글로벌 제약품 리콜, 공급 차질, 의약품 부족 가능성을 줄일 수 있습니다.
* Valor™ 유리 바이알은 실험실 테스트에서 일반 붕규산 유리 바이알에 비해 최소 30배 높은 균열 방지력을 보였습니다.
보다 원활한 생산 라인
의약품 패키징을 위한 최적의 솔루션
보다 원활한 생산 라인
의약품 패키징을 위한 최적의 솔루션
Valor™는 박리 현상을 제거하고, 균열, 파손 및 유리 입자에 의한 오염의 위험을 획기적으로 줄여줄 뿐만 아니라 보다 원활한 의약품 필링(filling)을 가능하게 합니다. Valor™ 용기를 사용하면 생산 라인 간섭이 줄어 생산 속도와 수율을 개선할 수 있습니다. 이는 전 세계 환자들을 위한 의약품 접근성의 안정성 강화로 이어집니다.
Valor™는 박리 현상을 제거하고, 균열, 파손 및 유리 입자에 의한 오염의 위험을 획기적으로 줄여줄 뿐만 아니라 보다 원활한 의약품 필링(filling)을 가능하게 합니다. Valor™ 용기를 사용하면 생산 라인 간섭이 줄어 생산 속도와 수율을 개선할 수 있습니다. 이는 전 세계 환자들을 위한 의약품 접근성의 안정성 강화로 이어집니다.
Valor™ 는 코닝사의 등록 상표입니다.