생명 공학

코닝은 생명공학 분야에 사용되는 고품질의 혁신적인 제품들을 제공합니다.
이를 통해 인류가 보다 건강한 삶을 누릴 수 있도록 기여하고 있습니다. 

믿을 수 있는 Corning®, PYREX®, Falcon®, Axygen®, Gosselin™ 브랜드와 함께, 시작부터 완성까지 연구 전반에 걸쳐 여러분들의 연구 결과를 향상시켜보십시오. 코닝은 오늘날의 생명공학 기술 발전을 위한 혁신적인 솔루션을 제공해오고 있으며, 연구자들의 개별적인 상황과 조건에 맞는 다양한 제품 제공을 위해 노력하고 있습니다.

적용 분야

다양한 관련 분야

구매 문의

최신 뉴스

Corning Building First Solar Array at Oneonta

2019년 4월 5일| 06:00 오전 EST - 2020년 10월 8일| 12:15 오전 EST

Corning Incorporated announced today it is building a solar array at its Corning Life Sciences (CLS) facility in Oneonta.

Corning Incorporated announced today it is building a solar array at its CLS facility in Oneonta

자세히 읽기

PYREX® 탄생 100주년

2015년 2월 4일| 10:00 오후 EST - 2018년 2월 4일| 10:00 오후 EST

세계적 명성을 지닌 코닝의 대표적 혁신 제품 PYREX® 가 올해로 탄생 100주년을 맞이했다.

내열 유리의 대표 브랜드 PYREX® 가 출시된지 100년이 되었다.