Corning is Committed to Cleaner Air | Clean-Air Technologies | Corning
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
코닝은 글로벌 담체 시장에 대한 깊은 이해와 소재 및 공정 전문성의 결합을 통해 지난 40여년간 청정대기 환경을 위한 노력을 이어오고 있습니다.  

1970년 미의회는 자동차 배기가스 감축을 골자로 하는 청정대기법(Clean Air Act)을 통과시켰고, 이러한 새로운 규제를 충족하는 신기술의 도입이 필요했습니다. 1972년 코닝은 셀룰러 세라믹 담체 개발에 성공하며, 이러한 규제를 만족시키는 솔루션을 선보였습니다. 사실상 전세계의 모든 자동차 제조사는 코닝의 세라믹 담체 기술을 이용하여 차량의 배기가스를 제어하고 있습니다. 

1978년에는 디젤 엔진에서 배출되는 미립자 제거를 위한 세라믹 필터를 개발했습니다. 세라믹 담체와 필터는 코닝의 독자기술인 압출 공법으로 글로벌 제조시설에서 생산되고 있습니다. 

소중한 공기

하루동안 한사람이 일반적으로 소비하는 공기의 양은 약 3,000 갤론(12,000리터로 대형 유조트럭을 채울 수 있는 양)이라고 합니다. 이런 이유로 공해 문제는 모든 사람들의 관심사가 되고 있습니다.  

청정대기법(Clean Air Act)

1970년 닉슨 대통령이 강력한 환경정책을 천명한지 몇달 후 미의회는 대기환경 및 자동차 배기가스 규제를 골자로 하는 청정대기법을 통과시키고 이를 관리감독 하기 위한 미환경보호청(EPA)를 설립하게 됩니다. 1970년 통과 된 대기환경법에 따라 1975년 부터 생산되는 차량은 배기가스를 90% 저감시켜야 했습니다.  

LA 스모그

청정대기법이 시행된 이래로, 차량의 숫자는 두배가 되었지만 유해한 대기오염물질은 60%이상 감소되었습니다. 로스앤젤레스의 스모그는 85% 이상 감소했으며, 차량용 배기가스 정화정치와 같은 청정대기 혁신제품이 이러한 공기 정화에 큰 기여를 했습니다. 오늘날 출시되는 신규 차량은 1970년 차량 대비 98% 이상 깨끗합니다. 

마음껏 숨쉴 수 있는 깨끗한 공기

차량용 배기가스 저감 기술을 통해 보다 깨끗한 공기를 유지할 수 있습니다. 

        • 탄화수소 40억톤 배출 방지

        • 질소산화물 40억톤 배출 방지

        • 400억톤의 일산화탄소 배출 방지

40억톤은 약 9백만대의 747 비행기를 가득 채운 양입니다. 

원리

코닝의 담체 기술은 얇은 박막의 수천개의 채널의 벌집모양 구조로 이루어져 있습니다. 콜라캔 크기의 담체 하나는 미식 축구장만큼 넓은 면적의 배기가스를 정화시킬 수 있습니다. 귀금속 코팅이 적용된 담체가 화학작용을 통해 스모그 등을 유발하는 유해한 배기가스를 무해한 수증기 및 가스형태로 정화시킵니다.  

미립자 필터의 경우, 하나 건너 하나씩 막혀있는 벌집모양 구조로 이루어져 있으며, 배기가스는 벽사이의 기공을 통해 빠져 나가고 입자가 큰 미립자 물질은 벽면에 쌓이게 됩니다. 미립자 필터는 매 20초마다 20조개의 미립자 물질을 걸러냅니다. 

수상 내역

셀룰라 세라믹 담체는 인류의 삶을 변화시킨 공을 인정 받아, 담체 개발자인 Irwin Lachman 박사, Rodney Bagley 박사 Ronald Lewis 세분이 2003년 기술 분야의 최고 영예인 국가기술상(National Medal of Technology) 를 수상했습니다. 

제품 수명

적절한 유지관리 및 청소를 통해 코닝 디젤 미립자 필터는 차량 수명이 다 할때 까지 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 또한, 재활용도 가능합니다. 

공해 감소

뉴욕에서 로스앤젤레스까지 왕복 거리는 약 5,600 마일로, 대형 디젤 트럭 기준으로 약 560 그램 (4리터 크기의 병)의 미립자 물질을 배출합니다. 매연저감장치가 없다면, 배기가스에서 배출되는 미립자 물질은 우리가 숨쉬는 공기에 그대로 남게 됩니다. 하지만 이는 트럭 한대가 뉴욕과 로스앤젤레스를 왕복했을 경우입니다. 미국 화물 트럭은 해당 거리를 한 달에 약 2백만번 정도 이동한다고 합니다. 즉, 2백만개의 4리터 병 크기의 미립자가 배출되는 것입니다.  

Corning® DuraTrap® filter 솔루션을 적용하면, 미립자 배출양은 약 2.8그램으로 감소됩니다. 이는 전체 배출량의 약 99% 이상을 감소시키는 효과입니다. 

제조

코닝은 미국, 독일, 중국 그리고 남아프리카 공화국에서 담체 및 필터 생산시설을 운영하고 있습니다. 선진국의 경우 환경기술 제품을 1970년대부터 적용해 오고 있지만, 개발도상국이 경우에는 아직 시작 단계인 경우가 많은 관계로 지역별 글로벌 생산시설을 유지하는 것이 중요합니다.  

엄격해지는 환경 규제

캘리포니아가 최초로 1970년대 대기환경 질에 관한 법률을 통과시킨 이후로 세계 각국은 앞다퉈 환경규제를 시행하기에 이르릅니다. 신규 시장 및 새로운 어플리케이션과 더불어 코닝의 환경기술 사업도 지속적으로 성장하고 있습니다. 보다 더 까다로운 환경규제가 적용됨에 따라 코닝도 이러한 규제에 대응할 수 있는 제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.