전세계 유수 패널 제조사들이 신뢰하는 업계를 대표하는
업계를 대표하는 기판 유리
새로운 어플리케이션을 위한 보다 얇고, 가벼운 디스플레이 패널이 요구되고 있습니다.
새로운 어플리케이션이 보다 얇고 가벼운 디스플레이 패널을 요구함에 따라 코닝의 Corning® EAGLE XG® Slim 기판은 패널 제조사들이 보다 비용 효율적이며 환경을 고려하는 방법으로 제품을 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다. 코닝의 EAGLE XG Slim 기판유리가 제공하는 뛰어난 치수안정성 및 우수한 표면 품질은 고품질 디스플레이 생산의 필수 조건입니다. 업계 표준으로 자리잡은 코닝이 대표 제품인 EAGLE XG는 세계 유수 패널 제조사들이 가장 많이 사용하는 신뢰받는 제품입니다.
또한, 중금속을 제거한 유리조성은 생산공정에 있어서 환경적인 영향을 감소시킵니다. 아주 얇은 두께로 생산되는 EAGLE XG Slim 기판유리는 패널 제조사들이 패널 박화(thinning) 공정을 줄이거나 완전히 제거할 수 있어 박화 공정에서 발생할 수 있는 환경적, 안전상 우려를 해소 할 수 있습니다. EAGLE XG는 실리콘에 가까운 열팽창계수로 반도체 공정과 관련된 분야에 적용할 수 있습니다.
현재 0.25 mm 두께로 5.5세대, 0.3 mm 두께로 6세대, 0.4mm 두께로 10.5세대까지 다양한 폼팩터로 생산이 가능한 EAGLE XG Slim 기판은 보다 얇고 가볍고 커브드 된 LCD 디스플레이를 구현합니다. 명함보다 더 얇고 킹 사이즈 매트리스 두 개 만큼 큰 사이즈로 생산이 가능합니다.
코닝 디스플레이 사업부는 지금까지 250억 평방피트 이상의 EAGLE XG 기판 유리를 판매했으며 이는 중국 만리장성의 25배, 축구장 39만개에 해당하는 면적입니다.
Corning® EAGLE XG® Slim 스토리
첨단 유리 조성부터 더 크고, 더 얇고, 더 가벼운 기판에 이르기까지 코닝의 원천 기술은 디스플레이 산업의 대통과 발전에 주춧돌이 되어 왔습니다. 보다 자세한 내용은 링크에서 확인하실 수 있습니다.
중국 우한 10.5세대 LCD 기판 유리 생산 시설 준공식 개최
코닝은 중국 허베이성 우한시에서 10.5세대 액정표시장치(LCD) 기판 유리 생산 공장의 준공식을 개최했습니다.
알고 계시나요?
EAGLE XG Slim 기판유리는 커브드 TV 제품에도 사용됩니다. 일반 두께의 기판유리 대비, 박막의 기판유리는 커브드 폼팩터에 사용될 경우 저항을 덜 받습니다.
EAGLE XG Slim 기판유리는 커브드 TV 제품에도 사용됩니다. 일반 두께의 기판유리 대비, 박막의 기판유리는 커브드 폼팩터에 사용될 경우 저항을 덜 받습니다.
지금 시청