Gorilla Glass 탄생 10주년 | The Glass Age Today | Corning
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
CES® 2017

Corning® Gorilla® Glass 탄생 10주년

Corning® Gorilla® Glass가 올해로 탄생 10주년을 맞이했습니다.

지난 10년간, Corning® Gorilla® Glass는 업계를 대표하는 커버글라스로 그 위상을 공고히 해왔습니다. 올해로 탄생 10주년을 맞는 Gorilla Glass는 이제 새로운 도약을 준비합니다. 모바일 기기용 커버글라스를 넘어, 자동차용 대시보드 및 전면유리, 보다 효율적인 협업을 위한 인터랙티브 터치스크린 테이블, 인터랙티브 미러 및 웨어러블 기기로 그 영역을 확대해 가고 있습니다.  

Gorilla Glass를 연구 개발하고 있는 과학자들, 엔지니어, 제조 전문가 및 영업팀 모두 보다 진화된 Gorilla Glass 개발과 브랜드 구축을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 지난 10년간 Gorilla Glass 는 더 얇아지고, 더 튼튼해 졌으며, 뛰어난 손상 저항성을 자량하고 있습니다. 2016년 출시된 최신 버전 Gorilla Glass 5는 경쟁 유리와 비교하여 우수한 낙하 충격 내구성을 보입니다. 또한, 다양한 특수 표면 처리를 더하게 되면 눈부심을 줄여 주고, 유리 고유의 심미성과 스크래치 내구성을 높여 주고, 냄새 및 박테리아를 유발하는 얼룩도 감소시킵니다. 

Gorilla Glass는 지난 몇 해의 CES를 통해 브랜드 자체로의 성공뿐만 아니라 새로운 영역으로의 확대라는 측면에서 성장을 이어나가고 있습니다. Gorilla Glass 제품 성능 및 신뢰성 기술 매니저인 Josh Jacobs를 통해 지난 10년간의 Gorilla Glass의 성장을 되짚어 보고자 합니다.   

Gorilla Glass는 2007년 출시 이후 새로운 세대의 개발을 통해 끊임 없이 진화해 오고 있는데요, 새로운 세대의 출시 이외의 다른 특징은 어떤게 있을까요?

개인적으로 두가지를 들 수 있겠습니다. 

첫 번째는 Gorilla Glass의 어플리케이션의 진화와 확장입니다. 스마트폰으로 시작된 Gorilla Glass는 이후 자연스럽게 태블릿 제품 및 TV나 PC와 같은 대면적 제품에 적용되었습니다. 이제 Gorilla Glass는 자동차나 오피스 및 가정의 스마트 표면으로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. 

웨어러블 기기에도 적용되고 있습니다. 코닝은 최근 우수한 스크래치 내구성을 제공하는 새로운 복합소재인 Gorilla Glass SR+를 출시한 바 있습니다. 이 제품은 기존 Gorilla Glass의 손상 저항성은 유지하면서도 웨어러블 디바이스의취약점을 보완 할 수 있는 특수유리 솔루션입니다.  

두 번째는 기술적인 부분을 들 수 있습니다. Gorilla Glass는 소비자 가전 기기의 디자인 분야에 새로운 영역을 구축했습니다. 스마트폰을 예로 들 수 있습니다. 보다 진화된 Gorilla Glass 출시에서 지속적으로 개선하고자 했던 내구성을 통해 기기의 디자인은 보다 얇고, 가볍고, 세련된 폼팩터를 선보이게 되었습니다. 이제 더 많은 기기들이 유리를 사용하고자 합니다. 아주 흥미로운 부분입니다. 

지난 10년간 Gorilla Glass의 고유의 특성에는 변화가 없었는지요?

네. 그렇습니다. 얇으면서도 뛰어난 내구성 그리고 광학적 우수성인 Gorilla Glass의 본연의 특성이 바로 고객들이 Gorilla Glass 를 찾는 이유입니다. 

이러한 특성 이외에도 지난 몇 년 동안 새로운 특성을 추가하고 있습니다. Gorilla Glass SR+와 같은 새로운 복합소재, 실재 사진과 같은 잉크젯 프린팅 기술 및 눈부심 방지 표면 처리 등이 그 예입니다. 이러한 예들 모두가 코닝이 새로운 특성을 유리와 결합하고 새로운 어플리케이션에 맞게 최적화하여 가치를 창출하는 방법입니다.  

제품 초창기, Gorilla Glass가 이정도의 성공을 거둘 것을 예상하셨는지요?

예상하지 못했습니다. 모바일 가전 분야에서 약 50억대의 기기에 Gorilla Glass가 적용되었습니다. 이는 전세계 인구와 맞먹는 숫자이죠.

그 당시, 태블릿, PC 및 TV시장으로의 확대는 예상하고 있습니다. 하지만, 웨어러블 기기, 자동차 그리고 다른 신생 어플리케이션 분야는 적어도 초창기에는 예상하지 못했습니다.

그러나 비전을 구축하고 우리가 넘어설 수 있는 한계가 무엇인지 살펴보면서, '유리와 함께하는 하루' 에서 그린 미래의 기술이 실현 가능하다는 것을 알게 되었습니다. 영상에서 구현된 비전을 현실로 불러내는 일은 아주 흥미로운 작업입니다. 

코닝은 커버글라스 산업을 창출하고 이를 선도하고 있습니다. 이러한 리더십의 비결은 무엇인가요?

Gorilla Glass의 리더십을 설명하기 위해선 한가지 전문성만을 꼽을 순 없을 것 같습니다. 

세계 최고 수준의 과학자들, 뛰어난 엔지니어링과 제조 팀, 최고 수준의 신뢰성 전문가와 영업 조직만으로는 설명될 수 없습니다. 하나의 큰 조직 아래에서 유능하고 다양한 기능을 수행하는 모든 구성원들이 효율적으로 업무를 수행함으로써 우리는 성공을 거둘 수 있었습니다, 즉, 다양한 능력을 갖춘 구성원의 완벽한 결합이죠. 

다양성을 갖춘 팀은 "유리가 얼마나 튼튼할 수 있는지, 우리가 고객에게 전달할 수 있는 장점이 무었인지" 에 대하여 끊임없이 연구하고 실험합니다. 바로 이것이 유리 조성 방법, 이온교환, 제조 공정, 상업화 등에서 계속 이루어지고 있는 놀라운 작업을 이끌어 내는 원동력입니다. 

한 예로, 작년 코닝은 Gorilla Glass 5를 출시했습니다. 코닝은 새로운 세대의 Gorilla Glass를 개발할 때마다, 낙하 성능 및 손상 저항성을 개선시켰습니다. 코닝은 끊임없이 한계에 도전하면서 제품의 성능을 보다 더 개선하기 위해 노력할 것입니다. 

Gorilla Glass 시장 확대가 가속화 되고 있는 듯 합니다. Gorilla Glass 의 미래를 예상해 본다면?

자동차 분야를 가장 가능성이 큰 시장으로 판단하고 있습니다. 차량 외부의 전면유리 뿐만 아니라 내부 인테리어에도 Gorilla Glass 가 사용될 수 있습니다. 하지만, 이번 CES를 통해, 가정 및 오피스 공간에 사용될 수 있는 성장 가능성이 높은 어플리케이션을 선보였습니다. '유리와 함께하는 하루'에서 구현된 미래의 모습입니다. 부엌의 카운터 탑은 서로를 연결해 주는 표면이고, 차량 내부의 콘솔 및 대시보드도 인터랙티브 기능을 갖추게 되었습니다. 모바일 기기와 마찬가지로 이러한 인터랙티브 표면은 커버글라스 유리를 필요로 하며, Gorilla Glass 는 지속적으로 성장할 것입니다.