유리 후면 스마트폰 | 소비자 가전 | Corning
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
이 페이지는 최신 Google Chrome 및 Mozilla Firefox에 최적화되어 있습니다.

Close[x]

모바일 기기 업계의 대표 제조사들이 최신 모델을 공개하고 있는 가운데, 첨단 유리를 전면 보호용 커버글라스로 뿐만 아니라 기기 디자인에 접목하는 추세가 두드러지고 있습니다. 유리가 새롭게 채택되는 부분으로는 소비자 가전 기기의 후면을 꼽을 수 있습니다. 유리는 플라스틱, 금속 소재로는 구현할 수 없는 장점을 가졌기 때문에 이 추세는 무척 흥미롭습니다.   

최신 스마트폰들은 전면과 후면에 유리를 탑재하며 기기 디자인의 우아함을 비롯하여 심미적 디자인의 새로운 지평을 열고 있습니다. 성능상의 장점도 추가로 누릴 수 있습니다. 유리는 우수한 물리·전자기적 특성을 갖추고 있어 기기 제조사들이 디자인하는 새로운 기능을 구현하기에 최적의 소재로 주목받고 있습니다.  

그렇다면 구체적으로, 전후면에 유리 소재를 채택한 스마트폰에는 어떤 장점이 있을까요?

1.   수신도 개선

유리는 알루미늄이나 다른 소재와는 달리 휴대폰의 안테나 성능을 개선시키는 이상적인 소재입니다. 알루미늄과 같은 금속 소재는 무선 주파(RF) 투과성이 없어 기기에 내장된 안테나가 신호를 잡기가 어렵습니다. 새로운 전후면 유리 스마트폰 디자인은 더 많은 곳에서 수신 감도가 개선되어 데이터 전송이 더 빨라 집니다. 

2.   무선 충전 기능 강화 

최신 스마트폰은 무선 충전 방식이 대세입니다. 앞서 언급한 바와 같이 금속은 무선 충전 기술에 간섭현상을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 유리 소재, 특히 Corning® Gorilla® Glass 처럼 얇고 견고한 유리는 휴대폰 후면에서 금속 소재 대신 사용하면 기기를 일반 충전기에 꽂지 않아도 신속하게 충전을 할 수 있습니다. 

3.   새로운 차원의 맞춤형 디자인(Customization) 

휴대폰의 후면에는 전면 디스플레이 수준의 광투과성이 요구되지 않습니다. 따라서, 디자이너들은 후면 유리를 통해 맞춤형 디자인의 새로운 지평을 열 수 있습니다. 코닝의 컬러 유리 세라믹인 Vibrant Gorilla Glass는 플라스틱 대비 손상 저항성이 뛰어나고 프리미엄급 사진과 같은 고품질의 이미지를 다채로운 색상으로 구현합니다.  

전후면 유리 기기에 대한 인기가 높아짐에 따라 낙하 충격, 부딪침, 생활 흠집 등으로부터 기기를 보호할 수 있는 강화 유리 사용이 더욱 중요해지고 있습니다. 

현재, Corning® Gorilla® Glass 5는 최고 수준인 1.6미터(어깨 높이)에서 딱딱하고 거친 바닥으로 전면 낙하시키는 실험에서 최대 80%의 생존율을 보여 새로운 차원의 낙하 충격 내구성을 자랑합니다. 이는 타사 제품 대비 최대 4배나 높은 생존율로 소비자들이 사진 촬영, 이동 중 문자 전송, 동영상 시청 및 기타 일상 활동을 하다가 어깨 높이 혹은 아래에서 휴대폰을 떨어뜨려도 기기를 보호할 수 있습니다.