코닝은 오늘 최신 유리 기술 혁신인 Corning® Gorilla® Glass 6를 공개했다. 지난 10년 동안 모바일 기기용 커버글라스 분야의 축적된 기술력을 바탕으로 개발된 Gorilla Glass 6는 코닝의 커버글라스 중 가장 뛰어난 내구성을 자랑한다.
존 베인(John Bayne) Corning Gorilla Glass 부사장 겸 사업부 총책임자는 “소비자들의 스마트폰 사용이 늘면서 낙하 충격으로 스마트폰이 파손되는 경우 또한 증가하고 있어 커버 글라스의 내구성이 그 어느 때보다 중요하게 인식되고 있다” 며, “Gorilla Glass 6 는 성능이 향상되어 Gorilla Glass 5보다 더 높은 높이에서 떨어져도 파손되지 않으며 수 차례의 낙하에도 충격을 견딜 수 있도록 개발됐다”고 말했다.
한 차원 높은 내구성 구현
시장조사기관인 톨루나(Toluna)가 최근 실시한 글로벌 소비자 조사에 따르면, 소비자들은 휴대폰을 연평균 7회 떨어뜨리며 이중 50% 이상이 1m 이하의 높이에서 떨어진 것으로 나타났다. 이 점에 착안해 코닝은 여러 번 낙하 시 충격에도 견딜 수 있는 완전히 새로운 소재를 개발해 커버글라스 성능을 개선했다. 1m 높이에서 거친 표면의 바닥으로 떨어뜨리는 실험에서 Gorilla Glass 6는 평균 15회의 낙하를 거치고도 파손되지 않았다. 이는 Gorilla Glass 5보다 두 배 더 내구성이 뛰어난 것이다. 동일한 실험에서 경쟁사 강화 유리 조성인 소다 라임 유리와 알루미노실리케이트 유리는 첫 번째 낙하에서 파손됐다.
제이민 아민(Jaymin Amin) 특수 소재 사업부 기술 및 제품 개발 부사장은“Gorilla Glass 6는 화학 강화해 얻을 수 있는 압축응력이 Gorilla Glass 5에 비해 훨씬 높은 완전히 새로운 유리 조성이다. 향상된 압축응력으로 Gorilla Glass 6 는 충격에 대한 저항성이 더 뛰어나고, 여러 번 떨어뜨려도 깨질 확률이 평균적으로 낮아진다” 고 설명했다.
세련된 기기 디자인 실현
모바일 기기 제조사들은 보다 넓어진 전면 디스플레이뿐만 아니라 기기 후면에도 유리 소재를 채택하고 있다. 이러한 디자인을 통해서 향상된 무선 충전, 베젤 축소로 보다 넓어진 디스플레이, 유리 후면 맞춤형 프린트 등 소비자들에게 새로운 개성과 활용안을 제공한다. Gorilla Glass 6는 광학적 선명도, 터치 민감도, 스크래치 저항성, 효율적인 무선 충전, 강화된 내구성을 갖춰 새로운 디자인 트렌드를 구현할 수 있도록 개발됐다.
스캇 포레스터(Scott Forester) Corning Gorilla Glass 마케팅·혁신 제품 부사장은 “Gorilla Glass 6는 낙하 높이와 빈도 문제뿐만 아니라 기기 외장 재질의 85% 이상을 유리로 사용하는 현대적인 디자인 요건에 부응하도록 개발됐다. 유리는 심미적, 성능적 장점을 모두 갖춘 소재로 기술 변화와 함께 발전해 나가며 소비자 모바일 기기 시장에서 주목받는 소재로 남을 것”이라고 밝혔다.
현재, Gorilla Glass는 전 세계적으로 45개 이상의 주요 브랜드에 채택되어 60억대 이상의 기기에 장착됐다. Gorilla Glass 6는 소재 과학에 대한 깊은 이해와 공정 개발 전문성을 바탕으로 인간의 삶을 바꾸는 제품을 만들기 위한 코닝의 혁신 의지를 보여주는 가장 최신 사례이다.
다수의 기기 제조사가 Gorilla Glass 6를 평가 진행 중이며, 향후 수개월 내에 Gorilla Glass 6를 사용한 기기가 출시될 전망이다.
상세한 정보, 동영상, 사진은 코닝의 미디어 자료 센터에서 확인 가능하다.
Corning Gorilla Glass에 대하여
Gorilla Glass는 2007년 9월에 출시되어 커버글라스 산업을 개척한 이래 업계 선도적인 제품으로 자리 잡았다. 뛰어난 내구성의 커버글라스인 Gorilla Glass는 45개 이상의 주요 브랜드에 채택되어 60억대 이상의 소비자 가전 기기에 장착됐다. 현재, 전 세계적으로 대부분의 고급 모바일 기기에 Gorilla Glass가 채택됐다. Gorilla Glass는 코닝의 독자 기술인 퓨전 공법으로 성형되어 이온 공정을 통해 강화됐으며 모바일 기기, 소비자 가전, 자동차, 실내 건축 애플리케이션에 최적화된 얇고 매끈한 표면을 제공하며 최고의 성능과 내구성을 자랑하고 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act))에서 규정하는 “미래예측진술”이 포함되어 있다. 미래예측진술은 코닝의 재무 결과 및 사업 활동에 대한 현재의 예측과 가정을 바탕으로 작성되었으며 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 내포한다. 이러한 위험과 불확실성에는 기업 인수·매각 이와 유사한 거래로 인한 영향, 국제 사업·금융·경제·정치 환경의 영향, 관세 및 수입세, 미국 달러화 대비 일본 엔화·신 대만 달러화·유로화·중국 위안화·한국 원화 등 환율 변동, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁 제품 및 가격, 필수 부품 및 소재의 가용성 및 비용, 신제품 개발 및 상용화, 주요 고객사의 수주 동향 및 수요, 현금 흐름의 규모 및 시기, 계획된 수준에서 분기 배당금을 지급하거나 자사주를 취득할 수 있는 여력에 영향을 미치는 실적 등 기타 조건,테러, 사이버 공격, 무력 충돌, 정치 및 금융 불안, 천재지변, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 장비·설비·IT 시스템 또는 운영 상 예기치 못한 차질, 법규의 영향, 예상 고객 수요에 부합하는 자본 지출 조정 능력, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 지적 재산권 및 영업 기밀 보호 능력, 불리한 소송, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 디스플레이 테크놀로지스 사업부 등에서 고객사의 흑자 운영 유지·운전 자금 조달·제조 설비 확장· 만기 부채상환능력, 주요 고객사와의 결별, 트럼프 세법(Tax Cuts and Jobs Act of 2017) 등 세법 및 규제 변화, 입법·정부 규제·정부 조치 및 정부 조사가 미치는 영향이 포함된다.
리스크 요인 및 기타 사항 전체 목록은 코닝의 연차보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q)에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 하며, 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내해 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은165년 이상 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 생명공학용기 시장에 집중하고 있습니다. 업계를 선도하는 코닝의 대표 제품에는 손상에 강한 모바일 기기용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유와 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 운송을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용 및 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.