코닝은 2017년 1월 5일부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 개최되는 국제전자제품박람회(CES)의 중앙홀에 코닝 전시관(전시관 번호 14146)를 마련해, 다채롭고 흥미로운 혁신을 선보일 예정이다. 코닝의 유리 혁신은 통신, 자동차, 소비자 가전 등 주요 산업의 진화와 결합을 가속화시키고 있다.
코닝은 성공적인 CES 2016 참여를 발판 삼아, 이번CES 2017 전시를 통해 <글라스 에이지(Glass Age)>의 도래를 제시한다. 지난 2016년, 코닝은 2011년 공개한 유리와 함께하는 하루(A Day Made of Glass) 비디오 시리즈의 기술을 현실로 구현시키며 유리 기술에 대한 미래의 비전을 펼친 바 있다. 이어 올해, 코닝은 출시 10주년을 맞은 Corning® Gorilla® Glass와 코닝의 첨단기술이 한계를 넘어 자동차, 피트니스, 건축, 디자인 등 여러 부문에서 흥미롭고 새로운 어플리케이션의 가능성을 어떻게 재정의하고 있는지 선보이고자 한다.
제프리 이븐슨(Jeffrey Evenson) 코닝 수석부사장 겸 최고 전략책임자는 “이번 전시를 통해 진화하고 있는 코닝의 <글라스 에이지(Glass Age)> 비전을 공유하고, 정밀 유리로 구현한 일상을 재정의하는 혁신적인 솔루션을 실현하기 위한 생태계를 소비자, 고객사, 협력사들과 함께 구축해 나갈 수 있길 바란다”며,“단적으로, 지난 50년간 실리콘이 그러했던 것처럼 유리 부품이 앞으로 50년간 다양한 분야에서 필수적 역할을 하리라 생각한다”고 밝혔다.
CES 2017기간 동안 코닝의 전시관에서는 방문객들에게 다음과 같이 다채로운 경험을 제공한다.
- 유리로 구현한 놀라운 커넥티드 자동차: 차량 내/외부에 사용된 얇고, 내구성이 뛰어나며, 광학적으로 우수한 Gorilla Glass와 다양한 유리 기술을 통해 어떻게 코닝이 자동차 경험을 새롭게 재정의하는지 선보인다.
- 몰입형 피트니스 미러: 증강현실과 맞춤형 피드백을 제공하는 디스플레이 미러로 다른 트레이닝 어플리케이션에도 쉽게 적용 가능하다.
- 가정용 터치스크린 테이블과 벽면 디스플레이: 서로 떨어져 있는 동료들과 끊김 없는 커뮤니케이션을 가능하게 하고 생산성을 향상시킨다.
- 사무용 터치스크린 테이블과 벽면 디스플레이: 아이디어의 교류를 원활하게 하고, 사용자들이 실제로 같은 공간에 있는 것처럼 느낄 수 있는 한 차원 높은 가상 화상회의 시스템을 구현한다.
- 글래시 스테이션(Glassie Station): 전시관을 찾은 방문객들이 CES 2017에서 경험한 <글라스 에이지(Glass Age)>를 3D 차세대 셀카로 포착하여 공유할 수 있는 독특한 방법을 선보인다.
코닝은 이번 CES 2017에서 가까운 미래에 대한 비전을 나누게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 유리, 광물리, 퓨전 공법 과 소비자 가전 및 자동차 산업 부문에서 쌓은 경험을 바탕으로 첨단 유리 기술의 확장을 통한 새로운 기회를 계속해서 만들어 나갈 것이다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트 (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해 왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.