코닝은 국제정보디스플레이학회(SID)가 미국 샌프란시스코에서 5월 22일부터 27일까지 개최하는 디스플레이 위크(Display Week)에서 자사의 디스플레이 산업 관련 전문성과 첨단 유리 포트폴리오를 선보인다고 밝혔다.
코닝은 929번 부스에서 디스플레이 산업이 직면한 가장 큰 난제들을 해결하는 자사의 혁신적이고 독보적인 솔루션을 소개할 예정이다. 참가자들은 업계 선도적인 특성과 장점을 갖춘 코닝의 유리 혁신이 생활 속 전자기기의 주요 부품으로 채택된 이유를 직접 확인할 수 있다.
휴대용 노트북이 크고 무거운 데스크톱 PC를 대체한 순간부터, 코닝은 모바일 혁신의 주역인 뛰어난 LCD 유리로 디스플레이 산업을 선도해왔다. 이러한 여세는 터치스크린이 장착된 스마트폰과 태블릿으로 이어졌고, 코닝이 탄생시킨 튼튼하고 아름다운 Corning® Gorilla® Glass는 전세계 45억대 기기에 채택되었다. 동시에, 코닝은 보다 선명하고 얇은 기기에 대한 수요에 부응하기 위해 새로운 디스플레이 유리 솔루션 혁신을 거듭하고 있다. 일례로 Corning Iris™ Glass는 일반 스마트폰보다 얇은 두께의 선명한 대형 화면 TV를 가능하게 한다.
코닝의 전시장에는 다음 제품들이 전시된다.
- Corning Iris™ Glass: 최근 SID가 수여한 “올해의 디스플레이 부품상”에 선정된 Iris™ Glass는 두께 5밀리미터 미만의 측면발광(edge-lit) LCD TV를 가능하게 하는 혁명적인 도광판 소재이다. 코닝의 독창적인 퓨전 공법과 Iris™ Glass 유리 조성의 결합은 업계 최고 수준의 최소화된 색상 변이를 자랑한다. BOE테크놀로지그룹(BOE Technology Group)은 717번 부스에서 Iris™ Glass 로 구현한 두께 3.8 밀리미터의 8K 65인치 시제품을 전시할 예정이다.
- Corning Lotus™ NXT Glass: Lotus NXT Glass는 첨단 고화질 디스플레이 제조에 필수 요건인 고온 공정을 견딜 수 있도록 개발되었다. Lotus NXT Glass는 치수안정성이 뛰어나 에너지 효율적인 고화질 디바이스를 가능하게 한다.
- 자동차 내부 애플리케이션 용 Corning® Gorilla® Glass: Corning Gorilla Glass만의 품격과 내구성으로 변형/곡면 콘솔, 난반사(antie-glare), 무반사(antie-reflective) 처리 등 자동차 내부 디스플레이를 위한 새로운 디자인 가능성을 열었다.
- Vibrant Corning® Gorilla® Glass: Gorilla Glass의 내구성을 겸비한 고화질 컬러 인화 기술이다. Vibrant Corning Gorilla Glass는 OEM 제조사 및 고객들이 휴대 기기와 태블릿에 실사 이미지를 구현할 수 있는 새로운 디자인 옵션뿐 아니라 업계 최고 커버글라스 Gorilla Glass와 동등한 수준의 보호기능과 광학적 투명도를 제공한다.
존 장(John Zhang) 코닝 디스플레이 테크놀로지스 총책임자는 “올해 SID 부스에서 다양한 유리 혁신을 대표하는 제품들을 선보이게 되어 기쁘다”며, “코닝의 독창적 퓨전 공법을 적용하여 다양한 유리 제조 플랫폼에서 설계된 코닝의 제품들은 업계 선도적인 역량을 자랑한다”고 밝혔다.
코닝의 전문가들은 디스플레이 위크 기간 동안 디스플레이 시장과 기술에 대한 견해를 나누고 다양한 연구 논문을 발표할 예정이다.
- 5월 25일: 짐 리(Jim Li) 박사, 코닝 기술 프로젝트 매니저, 『자동차 내부 애플리케이션의 커버글라스를 위한 효과적인 표면 처리』
- 5월 25일: 케빈 가하건(Kevin Gahagan) 코닝 수석 매니저, 기술 전략 담당, 『웨어러블 기기를 위한 유리 혁신』
- 5월 26일: 스콧 글래스만(Scott Glaesemann) 코닝 리서치 펠로우, 『동적 로딩(Dynamic loading) 조건 하에서 이온 교환 유리의 손상 도입』
- 5월 26일: 헤만스 베파코마(Hemanth Vepakomma) 코닝 속성 엔지니어링 책임자 『고강도, 손상저항 디스플레이 패널』
- 5월 27일: 스티븐 로젠블럼(Steven Rosenblum)코닝 옵틱스 매니저, 레이저 및 광 관리, 『대형 측면 발광 LED LCD TV 애플리케이션을 위한 유리 도광판』
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.