코닝정밀소재는 지구 온난화 방지를 위한 책임을 다하고 국가 저탄소 녹색성장 정책에 적극 동참하고 있습니다
온실가스 감축 활동
온실가스에 의한 지구 온난화 현상을 방지하고자 2005년에 ‘에너지 온실가스 감축에 관한 자발적 협약[VA:Voluntary Agreement]’을 체결하여 에너지 경영체제를 지속적으로 개선해나가고 있습니다. 기후변화협약에 대응하기 위한 주요 수단이 온실가스 감축이라는 것을 인식하고 제조 공정 내 에너지 효율화, 압축공기 공급 최적화, 고효율 기기 도입 등 적극적인 실천을 통하여 2005년 이후 지속적으로 에너지 절약과 온실가스 배출 감소 이행 실적 우수 사업장으로 인정받았습니다.
우수사업장 인증서(2006년) 보기
우수사업장 인증서(2007년) 보기
우수사업장 인증서(2008년) 보기
우수사업장 인증서(2009년) 보기
조기감축실적 인증서 보기
저탄소제품 인증
코닝정밀소재는 폐유리 재이용 기술 개발 및 제품 제조 프로세스를 변경하여 자원 순환 및 에너지 절감을 통해 제품 온실가스 배출량을 약 23.5% 더 감축하였습니다. 이러한 노력을 환경부로부터 인정받아 2011년 12월 EAGLE XG® 제품이 국내 최초, 생산재 일반제품으로는 유일하게 저탄소 제품 인증을 획득하였습니다.
※ 저탄소 제품은 저탄소 기술을 적용하여 온실가스 배출량을 현저하게 감축하여 환경을 생각한 제품임을 정부가 인증한 제품입니다.
에너지 절감 활동
제품 생산량이 증가하면서 에너지 사용량이 매년 늘어났지만 에너지 절감량도 함께 늘어났습니다. 에너지를 절약하고 온실가스 배출을 줄이기 위해 에너지 사용시설 전반에 걸쳐 주기적으로 전문기관의 에너지관리 진단을 받고 있을 뿐 아니라 제조 에너지 절감을 위해 유틸리티 에너지 절감 등 혁신 활동을 추진하고, 에너지 시설 개선 및 고효율 냉동기를 도입하여 운영하고 있습니다.