한국 내 코닝 | 코닝 소개 | 회사 소개 | Corning.com

1972년 사무소 설립을 시작으로 한국에 진출한 코닝은
혁신적인 제품과 기술을 제공함으로써 
한국의 첨단산업 발전에 기여하고 있습니다

한국 내 코닝

한국 내 코닝

1851년 설립되어 미국 뉴욕 주 코닝시(市)에 본사를 둔 코닝은 소재 과학 분야를 주도하는 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 두 개의 자회사와 테크놀로지 센터 그리고 삼성디스플레이와 공동 설립한 합작회사인 삼성코닝어드밴스드글래스를 통해 한국 사업을 영위하고 있습니다.

코닝은 삶을 변화시키는 혁신 기술 개발 및 응용을 위해 한국 내 전문 인력들과 협력하며 지난 50년 이상 한국의 발전에 적극적으로 참여해왔습니다. 오늘날 코닝의 한국 투자는 소비자가전, 통신, 운송, 생명공학을 비롯한 한국 시장의 새로운 동향에 부응하고 있습니다.

코닝은 1970년대 초 소비자 제품과 TV 관련기술로 한국 시장에 진출하였으며 합작 사업을 통하여 TV 대중화 시대를 여는데 일조하였습니다. 코닝은 삼성과 설립한 세 곳의 합작사를 통해 한국 시장에 유리를 공급하며CRT 부터 LCD 그리고 OLED에 이르기까지 디스플레이 기술의 빠른 발전과 함께 성장해왔습니다. 이와 같이 코닝은 혁신적인 유리 기술로 지난 50년 이상 한국 디스플레이 산업을 지원해왔습니다. 한국 첨단 기술 산업에 높은 가치를 더하고자 하는 코닝의 노력은 2014년 코닝정밀소재(전 삼성코닝정밀소재) 지분 100% 취득을 통해 한층 더 강화되었습니다.

지난 50여 년간 코닝은 한국 고객사들과의 협력을 통해 제조 및 연구 시설에 투자하며, 디스플레이 유리 기술을 개발해 LCD와 OLED 텔레비전, 모니터, 노트북, 태블릿, 휴대폰 등 소비재 가전의 발전에 기여했습니다.

코닝은 2023년, 향후 5년간 첨단 소재 개발과 제조 역량 확대에 지속적으로 투자할 예정이라고 발표했습니다. 투자의 일환으로 아산에 위치한 코닝정밀소재에 초박막 벤더블 글라스 제조를 위한 차세대 생산라인과 세계 최초의 벤더블 글라스 완전 공급망을 구축했습니다.

코닝은 소재 및 공정 전문성을 통해 지난 30여년간 한국의 대기환경 개선을 위한 지속적인 노력을 이어오고 있습니다. 한국에 촉매변환장치용 셀룰러 세라믹 담체와 필터를 처음 소개한 코닝은 한국 자동차 산업의 파트너로서 점차 강화되고 있는 한국의 환경 규제에 대응할 수 있는 배기가스 제어용 첨단 기술을 제공하고 있습니다. 코닝은 품질 높은 제품, 시장에 대한 이해, 신뢰성을 갖춘 세라믹 담체 및 필터 공급자로서 글로벌 서비스망, 엔지니어링, 제조 시설을 갖추고 대기환경 개선을 위한 노력을 이어가고 있습니다.

또한 코닝은 소비자 가전 분야의 전문성을 바탕으로 커넥티드 차량 및 자율 주행 차량의 더 나은 주행 경험을 위한 차량용 외장 및 내장 유리 솔루션을 제공하고 있습니다. 코닝의 자동차 유리 혁신은 보다 지속가능한 디자인, 독보적인 선명도, 내구성 및 유연성을 제공하여 우리가 차량과 소통하는 기존 방식을 향상시키고 있습니다.  

한국의 통신 인프라가 광통신 네트워크로 진화한 지난 30여년 동안, 코닝은 첨단 광 네트워크 솔루션을 제공하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 코닝은 1982년 한국에 최초로 광섬유 통신 소재를 선보였으며 1990년 후반부터는 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 관련 장비를 한국 시장에 공급해왔습니다. 코닝 광통신 사업부는 고객의 통신네트워크를 위해 광섬유 및 구리 제품 등 광범위한 솔루션을 제공합니다. 코닝의 연구진은 더 빠르고, 더 뛰어나고, 보다 비용 효율적인 통신 솔루션을 위해 부단히 정진하며 통신을 통해 인간의 삶을 개선할 수 있는 길을 끊임없이 모색하고 있습니다. 앞으로도 코닝은 한국이 가장 빠르고, 가장 견고한 네트워크 혁신을 주도해 나갈 수 있도록 협력을 아끼지 않을 것입니다.

코닝 생명공학 사업부는 생명공학연구와 바이오 생산을 위해 광범위한 고품질의 혁신적 툴과 솔루션을 제공합니다. 코닝 생명공학 브랜드 제품들은 연구, 제품 개발 및 제조 분야에 있어 100년 이상의 축적된 기술력으로 관련 연구자들에게 일관된 실험 결과를 제공하여 제품에 대한 신뢰를 얻고 있습니다. 코닝은 한국의 생명공학 연구진들이 신약 개발 비용과 시간을 최소화할 수 있도록 세계 최대 규모의 신약 개발 기술을 지원하는 제품을 제공하고 있습니다.

코닝 특수소재 사업부는 소재 및 광학 부문에서 다양한 고객주도 솔루션을 개발하며 소비자 가전용 커버글라스부터 반도체용 미세가공 솔루션을 비롯해 많은 어플리케이션을 선보였습니다. 코닝은 모바일 제품에 적용되는 커버글라스 Gorilla® Glass를 2007년 한국에 출시하였습니다. 코닝의 혁신적이고 견고한 커버글라스인 Gorilla Glass는 주요 한국 고객사의 여러 어플리케이션에 채택되었습니다. 또한, Gorilla Glass는 건축, 자동차, 첨단 가전 어플리케이션에 새로운 디자인 가능성을 열어주었습니다. 한국 기업들은 Gorilla Glass의 장점을 활용하여 세계시장에 경쟁력이 있는 좋은 품질의 제품을 선보이고 있습니다.