概要
ディスプレイテクノロジー
エンバイロメンタルテクノロジー
テレコミュニケーションズ
ライフサイエンス
スペシャリティ・マテリアルズ
その他商品

ライフサイエンス


概要

コーニング・ライフサイエンスは、150年に及ぶ伝統的な技術革新を通じて、特殊ガラスで世界第1位の座を築いているコーニング株式会社の一部門として、新しい革新的な実験器具を研究者に提供し続けています。現在の最先端のライフサイエンス技術に関する斬新なソリューションを提供し、お客様独自の困難な課題への対応に全力を挙げて取り組んでいます。米国およびメキシコに置かれた、ISO-9002認可の製造施設において、完全自動工程の下、質と性能の高い製品を生産しています。

質、技術、および革新性に対するコーニングの努力が、世界で最も広範なライフサイエンス研究用の実験器具の生産を可能にしています。コーニングの専門技術は、以下の分野に及んでいます。

創薬関連製品
技術革新と表面技術に対する取り組みを通じ、マイクロプレート分野において世界第1位の座を築いています。スクリーニングの処理量を高める自動化対応マイクロプレートを世界で初めて導入する一方で、マイクロプレート標準化プログラムによって関連機材との幅広い互換性を確保しています。

Corningライフサイエンスは、新しいラベルフリーのハイスループットな創薬スクリーニングシステム、Epic™システムを開発しました。Epic™システムは、光バイオセンサーを備え各ウェルの内部に付着性表面化学処理を施した384ウェルのマイクロプレート(SBS規格)、液体処理機能付き光リーダー検出装置、ラベルとは独立のアッセイ・プロトコルを採用しています。Epic™システムは、既存のマイクロプレート処理ロボティクスと統合することも、また単独のワークステーションとして操作することもできます。

細胞培養
コーニングは、均質性のより高い単一培養組織内でより多くの細胞を培養可能にする技術で業界をリードしています。当社の特許であるCorning® CellBIND®表面テクノロジーにより、マイクロプレート、フラスコ、細胞培養皿、ローラーボトル内の優れた細胞付着性と培養を可能にする革新的な非生物学的表面が得られます。細胞培養組織のラインナップには、Transwell®パーミアブルサポート、極低温バイアルなどがあります。これらの製品には汎用性、一貫性があり、また簡単に使用することができます。大量の細胞培養向けに、ローラーボトル、三角フラスコ、およびCellCubeを提供し、速度、効率、および生産性を向上させています。

リキッドハンドリング
リキッドハンドリング関連製品では、信頼性の高いシングルチャネルおよびマルチチャネルのピペット、ピペット、および遠沈管等を提供しています。

フィルトレーション
マイクロリットルから1リットルまでの容量に対応する製品として、シリンジフィルターやフィルターシステムのほか、ストレージボトルを提供しています。マイクロリットルから数リットルまでの容量に対応する濾過製品として、シリンジフィルタや真空フィルタ・システムのほか、保存瓶を提供しています。

詳細情報
マイクロリットルから数リットルまでの容量に対応する濾過製品として、シリンジフィルタや真空フィルタ・システムのほか、保存瓶を提供しています。

さらに詳しい情報はこちらから