概要
ディスプレイテクノロジー
エンバイロメンタルテクノロジー
テレコミュニケーションズ
ライフサイエンス
スペシャリティ・マテリアルズ
その他商品

エンバイラメンタルテクノロジー


概要

コーニングは、1970年代初頭の米国における大気汚染防止キャンペーンに参加し、現在では自動車の触媒コンバータの世界標準となっている、経済的かつ高性能な自動車触媒用Celcor®セラミック担体を開発しました。コーニングは現在、ガソリン車、ディーゼル車、および代替燃料車のほか、据え置き型アプリケーションで使用される、セラミック担体などの排気制御製品とその製造工程に関して200を超える特許を取得しています。

自動車触媒用セラミック担体は、触媒コンバータの中核部品として使用されています。触媒でコートされたセラミック担体の中を排気ガスが通過する過程で、有害ガスは無害なガスと水蒸気に転換されます。コーニングの環境技術部門では、30年以上にわたりCelcor®セラミック担体を開発し続けてきました。現在では、全世界の自動車メーカーに製品を提供する有数のサプライヤとなっています。

Corning Celcor® 薄壁担体と超薄壁担体は、当社のセラミック担体系列に先頃追加された最新の製品です。Corning Celcor® 900/2および600/3薄壁担体によって、自動車メーカーは、超低排ガスシステムの開発が可能になり、益々厳しくなる世界各地の排ガス規制への対応が可能になります。

またコーニングは、ディーゼルエンジン自動車の排出する黒煙を除去するディーゼル・パティキュレート・フィルタを手がける有数のサプライヤでもあります。Corning DuraTrap RC®、DuraTrap CO®フィルタによって、中量および重量トラックメーカーは、厳しい排気ガス規制標準に対応することができます。このフィルタは、既存の中量および重量のディーゼル車に後付けすることにより、排気ガスを削減することも可能です。また、DuraTrap AT®フィルタは、特に軽量ディーゼル車用として開発された、より耐久性とコスト経済性の高いフィルタです。

その他のサービス

コーニングは、環境技術製品とサービスを通じて、数々の排気ガス規制問題を解決しています。コーニングは、広範な製品ラインナップに加え、モデリングによる排ガスシミュレーション、エンジンベンチによる耐久性、信頼性検証など、お客様の排気システムの最適化やコスト削減をサポートしております。

コーニングは、日本の東京、韓国のソウル、インドのニューデリー、オーストラリアのシドニー、シンガポール、台湾の台北、ブラジルのサンパウロ、ドイツのヴィースバーデン、ミシガン州トロイ、およびニューヨーク州コーニングに、販売とカスタマーサービスの拠点を置いています。また、米国ニューヨーク州アーウィン、米国バージニア州ブラックスバーグ、ドイツのカイザースラウテルン、南アフリカのポートエリザベス、および中国の上海に、製造施設を有しています。

詳細情報

さらに詳しい情報はこちらから.