トライアル ディスカウント キャンペーン

Corning Supersomes Ultra ヒト アルデヒドオキシダーゼは、HEK-293細胞に本タンパク質を過剰発現させたリコンビナントAO酵素です。E.coli で発現させた AO に比べてかなり高い活性を示しています。酵素キネティックは、既知の基質と阻害剤を使用した際に rAO とヒト肝サイトゾル中の天然酵素の間で良好な相関性を示しています。詳しい製品情報とラインナップは、こちらをご覧ください。

 

画期的な新製品をお気軽にお試しいただけるよう、トライアルキャンペーンをご用意しました。1製品を希望小売価格の30%off でご提供させていただきます。下記のフォームを完了後、送付してください。弊社受領後、弊社担当営業よりご連絡させていただきます。各研究室につき一回のご応募にかぎらせていただきます。

お申し込みを受け付けました

弊社受領後、弊社担当営業よりご連絡させていただきます。

続きを読む