お問い合わせ
Corning CellSTACK® 培養チャンバーやHyperStack®セルカルチャー容器の使用方法を知りたいですか?
5L三角フラスコのカスタム対応のトランスファーキャップデザインに関するアドバイスが必要ですか?
コーニングのバイオプロセス担当者は、これらのトピックや弊社のバイオプロセス製品が提供できることに関してのご質問にお答えします。
無料相談にお問い合わせいただければ、生産スケールを効率化する方法をご紹介します。
ありがとうございました。
お申し込みを受け付けました。
担当者からご連絡させていただきます。しばらくお待ちください。
スケールアップの大胆な構想をお持ちでしたら、研究段階だけにとどまらず、生産ステップでもしっかりサポートできるパートナーが必要です。
コーニングは、容器、培地および表面処理のさまざまなセレクションを提供し、足場依存型の細胞および浮遊系細胞のスケールアップを可能にします。細胞培養における数十年の経験を信頼の糧とし、必要とされる幅広いソリューションとともに、求められる高い収量を実現します。