Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)は、独自のプロセスに基づき製造された非常に平滑な表面をもつ画期的な製品です。
正しく管理、校正されたピペットを用いると、指示量に対する誤差は1%未満です。しかし、チップの性能次第でその誤差は1%を上回り、結果的に分注の正確性を大きく下げることにつながります。
Axygenマキシマムリカバリーは、高い精度と再現性を必要とするアプリケーション用に開発された製品で、ピペットチップ、PCR製品、マイクロチューブ、オートメーションチップに採用されています。
・ 非常に平滑な表面
・ 独自のモールディング技術
・ 最大限の正確さと精度を実現