生物学的機能を有するコーニングの高品質なECMコート済み表面で、二次元および三次元細胞培養アプリケーション向けに、よりin vivoに近い環境を構築することができます。
コーニングのECMおよび生物学的なコーティング表面が、より自然な生物学的環境に近い細胞培養環境を作り出します。各種容器およびマイクロプレートのフォーマットでお求めいただけます。
概要
コーニングのECMおよび生物学的なコーティング表面が、より自然な生物学的環境に近い細胞培養環境を作り出します。各種容器およびマイクロプレートのフォーマットでお求めいただけます。
製品
Corning マトリゲル基底膜マトリックス —信頼のおける最初の細胞外基質(ECM)— を使えば細胞は良好な挙動を示します。
Corning マトリゲル基底膜マトリックス —信頼のおける最初の細胞外基質(ECM)— を使えば細胞は良好な挙動を示します。
さらに詳しく予定通りのオルガノイド培養を、最適な組成で実現させます。
予定通りのオルガノイド培養を、最適な組成で実現させます。
さらに詳しくCorning マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートはコート済みですぐに使用でき、96 ウェルと384 ウェルから選択できます。
Corning マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートはコート済みですぐに使用でき、96 ウェルと384 ウェルから選択できます。
さらに詳しくアプリケーションおよび使用
in vivoの血管新生研究や腫瘍増殖の増大とマトリゲル基底膜マトリックス
in vivoの血管新生研究や腫瘍増殖の増大とマトリゲル基底膜マトリックス
続きを読むがん幹細胞モデルは、がん研究に欠かせないモデルであり、特に腫瘍不均一性の説明に重要です。がん幹細胞の増殖および研究を目的とした培養システムのうち、ECMに焦点を当てて理解を深めましょう。
がん幹細胞モデルは、がん研究に欠かせないモデルであり、特に腫瘍不均一性の説明に重要です。がん幹細胞の増殖および研究を目的とした培養システムのうち、ECMに焦点を当てて理解を深めましょう。
続きを読むCorning マトリゲル基底膜マトリックスは、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)をフィーダーフリーで増殖および未分化を維持するのに有効です。それを裏付けるデータも示されています。
Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)をフィーダーフリーで増殖および未分化を維持するのに有効です。それを裏付けるデータも示されています。
続きを読む選択方法、使用方法、購入方法
コーニングの正規契約代理店にコンタクトしてください。不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください。
コーニングの正規契約代理店にコンタクトしてください。不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください。