Axygen® ピペットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう設計されています。
柔軟性と内側のシーリングリングにより、確実なフィットが確保されると共に取り外しに必要な力もよりわずかで済みます。従来品より長いタイプや先端の口径が大きいワイドボアタイプも用意しています。
概要
Axygen® ピペットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう設計されています。
柔軟性と内側のシーリングリングにより、確実なフィットが確保されると共に取り外しに必要な力もよりわずかで済みます。従来品より長いタイプや先端の口径が大きいワイドボアタイプも用意しています。
Axygen 先端面取り加工チップは,先端部の壁面が非常に薄く,またチップ先端が細くなっているため,チューブと接触する面積が狭くなり,毛細管現象による溶液のチップ外壁への付着を防ぎます。そのため,より正確な量を分注できます。
Corning (ラムダピペッター)
Sartorius (Proline, eLINE, mLINE)
Eppendorf
Thermo Scientific (Finnpipette)
Gilson (Pipetman Classic, Pipetman Neo, Pipetman Ultra, Labpette Discovery, BioPette Plus, BioPette E
Nichiryo (Benchmate)
Rainin (EDP3, Latch Mode) 他
Axygenマキシマムリカバリー
さらに詳しく: Axygenマキシマムリカバリー独自のテクノロジーAxygen Maxymum Recoveryをピペットチップ、フィルターチップ、PCR関連製品およびマイクロセントリフュージチューブに適用しています。非常にスムーズな表面により、サンプルロスを減らし、重要なアプリケーションでの正確性や再現性を高めます。
ピペッター互換性チャート
さらに詳しく: ピペッター互換性チャートAxygen® ピペットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう設計されています。
Axygenブランド製品
さらに詳しく: Axygenブランド製品Axygen製品は、ジェノミクスのアプリケーションに適した、幅広いツールをそろえています。製品には、オートメーションチップ、PCR消耗品、ピペットチップ、ストレージプレート、マイクロチューブ、シーリングオプション、AxyPrep核酸抽出、精製キットなど。