マイクロキャリア:すぐに使えて、細胞増殖を最適化
Corningマイクロキャリアは、お客様のスケールアッププロセスを簡素化するように設計されています。マイクロキャリアは、滅菌済みですぐに使用でき、バイオリアクターに直接使用できるクローズドシステムパッケージでの提供も可能です。さらに、マイクロキャリアは細胞接着を促進するために表面処理されており、細胞の収量と生存率を最大化します。お客様の生産性を最大限に引き出すために、Corning マイクロキャリアをお試しください。
特長
- 一貫性 - USP クラス VI に適合したポリスチレンは均一な足場を提供します
- 性能 - Corning マイクロキャリアは、さまざまな表面処理が施されています
- Corning Synthemax® II コーティング表面は、幹細胞の培養に必要な合成表面を提供します
- Corning CellBIND®表面処理は、培養が困難な細胞の接着を促進します
- コラーゲンコーティング表面
- 滅菌保証レベル:SAL 10-6
- ノンパイロジェニック
- 無菌的トランスファーキャップやクローズドシステムソリューションによるカスタムも対応可能です
- Corning ディスポーザブルスピナーフラスコと組み合わせて使用できます