フィルムタイプ|シングルユースバッグ|エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)|メタロセン|Corning

概要

コーニングのシングルユースバッグ用の各種フィルムタイプ

コーニングのシングルユースバッグは、個々のバイオプロセスの用途に合わせて選択した単層または多層構造のフィルムを使用して製造しています。フィルムはアニマルフリーかつcGMPおよびISO 13485の製造プロセスに準拠して製造されており、卓越した強度、生体適合性、化学物質適合性を有しています。

バイオアベイラビリティ

シングルユースバッグに使用される当社のフィルムは、生体物質にいかなる有害な影響も与えることがないよう、いくつもの生体適合性試験をクリアして製造されています。具体的には、USP<88>Class VI試験でin vivoでの物質への反応性を、USP<87>試験でin vitroでの反応性(毒性)を、USP<661>試験で溶出物を、USP<85>試験で微生物のエンドトキシンを検査するなどしています。

詳細についてはサイドバーをご覧ください。

コーニングの高品質フィルム

フィルムタイプ

エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)フィルム

超低密度ポリエチレン(ULDPE)/エチルビニルアルコール(EVOH)フィルム

超低密度ポリエチレン(ULDPE)フィルム

ポリオレフィン(PO)フィルム

タンクライナーフィルム