クローズドシステムソリューション|バイオプロセス大量培養 | Corning
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
概要

安全、滅菌済、そして簡便

安全、滅菌済、そして簡便

開放された容器での送液は、偶発的なコンタミネーションのリスクを伴います。しかし、部品発注や組み立てをインハウスで行うことはプロセスの複雑化や時間のロスを招きます。コーニングのクローズドシステムソリューションは、滅菌済でお届けします。すぐにご使用いただけるので、自分でクローズドシステムを組み立てるのに要する時間とコストを節約しながら、偶発的コンタミネーションのリスクも減少させられます。

 

コーニングのクローズドシステムはバイオプロセス用です

・ ノンパイロジェニック

・ アニマルフリー、またはBSE/TSE規制を遵守

・ USP Class VIに適合

・ 無菌性保証水準レベル:SAL 10-6

リーフレットPDFを見る

製品

すぐにご提供できる豊富なソリューション