日本語カタログ
通信ネットワーク向けの幅広いエンドツーエンドの光ファイバーおよびワイヤレスソリューション
コーニングは、屋外、屋内/屋外、屋内など、さまざまな環境でのニーズに合わせてさまざまな光ファイバーケーブルを提供しています。
For more information on how to choose the right cable for the right situation see our Fiber Optic Cable Resource site.
適切な状況に適したケーブルを選択できます。詳細については、光ファイバーケーブルリソースサイトを参照してください。
Corning offers the most complete line of connectors and factory-terminated cables, from single-fiber patch cords to high-fiber-count assemblies. As the industry’s leading supplier of cable assemblies, Corning’s state-of-the-art manufacturing process ensures unsurpassed connector performance with products that meet or exceed all industry standards for reflectance and insertion loss.
EDGE8™: Base 8(8心ベース)ソリューションを導入することにより、将来の最大400Gの伝送速度に容易に移行可能となります。また、事前終端(プリターミネーション)ソリューションであるEDGE8™ソリューションは、将来のネットワークの拡張対応可能となり、インストールと管理が容易で、高密度化を実現します。
EDGE Solutions: データセンター環境向けに特別に設計された業界初の事前終端光ケーブルシステムであり、EDGEが業界に提供する価値はこれまでの実績から証明されています。密度、ネットワーク稼働時間、速度、シンプルさ、そして将来の拡張性…EDGEはすべてに対応します。
Plug N Play: データセンターのLAN / SAN、企業の建物のバックボーン、およびファイバーからデスクへのアプリケーションで高まる高速需要に対応するために、パフォーマンスを劇的に向上させるように設計された、事前に終端処理された光ファイバーケーブルシステム。
Terminals: ターミナルは、耐環境性と、加入者ドロップケーブルの時短かつ簡易な増設作業を実現します。
OptiTip Assemblies: FlexNAP™およびOptiSheath®MDU/fiber distribution terminalに対応する屋外アクセスネットワーク向けのコネクタ付きケーブルです。
OptiTap® Assemblies: ドロップケーブルの設置を大幅に削減するように特別に設計されている屋外アクセスネットワーク向けのコネクタ付きケーブルです。
GIGAスクール構想として、文部科学省は全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、1人1台の学習者用PCやクラウド活用を前提とした高速ネットワーク環境などを整備する5年間の計画をまとめました。
GIGAスクール構想の初年度予算は2318億円で、20年度中には、希望する全ての小・中・高等学校、特別支援学校の校内LAN整備への支援がなされます。
コーニングでは、施工がしやすいCat6Aモジュラージャックを中心に、LAN配線のトータルソリューションを提供します。
GIGAスクール構想として、文部科学省は全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、1人1台の学習者用PCやクラウド活用を前提とした高速ネットワーク環境などを整備する5年間の計画をまとめました。
GIGAスクール構想の初年度予算は2318億円で、20年度中には、希望する全ての小・中・高等学校、特別支援学校の校内LAN整備への支援がなされます。
コーニングでは、施工がしやすいCat6Aモジュラージャックを中心に、LAN配線のトータルソリューションを提供します。