FTTP(Fiber to the premises)とは、光ファイバを一戸建て、集合住宅、企業などの個々の建物に直接設置し、高速ブロードバンドアクセスを提供することです。FTTP は、従来の銅線インフラと比較して、ブロードバンドネットワークの接続速度と信頼性を飛躍的に向上させます。
コーニングは、ネットワーク事業者が高帯域幅需要を先取りし、敷設を加速し、ネットワークパフォーマンスを向上させ、コストを最小限に抑えるソリューションを提供することで、新たな機器の実現を支援しています。お客様の声を直接取り入れて開発された当社のFTTPイノベーションにより、すでに全世界5,200万軒以上の家庭に光ファイバ接続が実現しています。