コーニング、静岡工場のガラス生産を一時停止
ニューヨーク州コーニング発, 2009年8月11日 – コーニングインコーポレイティッド(NYSE:GLW)は本日、日本の本州で11日発生した地震の影響により、静岡の液晶ディスプレイ用ガラス製造工場の生産を一時停止したことを発表しました。
ジェイムズ B.フロウス副会長兼CFOは、次のように述べました。「第一報では、弊社従業員にけが人は発生していないということで、一同安堵しております。しかし現在、静岡工場のガラス生産は一時停止しており、しばらくこの状態が続くと考えられます。私たちはお客様の需要に対応するための諸策を検討しており、稼動を止めている他工場のガラス溶融炉の再稼働を急いでいます。第3四半期の、コーニングの100%出資子会社のガラス出荷量が当初の計画を下回ることは確実です。現時点での市場の状況から判断すると、今回の生産の一時停止が当社の第4四半期の出荷に重大な影響を及ぼすとは考えておりません。この見解について重大な変更が生じた場合には、投資家の皆様に最新の情報をお伝えします。」
フロウスはさらに、「コーニング100%出資子会社の第3四半期のガラス出荷量に関しては、非常に好調だった第2四半期に対し横ばい、あるいは微増と見込んでいました。しかし今回の件を受け、前期比5~10%減と下方修正しました。」と続けています。
コーニングは具体的な第3四半期の売上高の予測値を提示しませんでしたが、ガラスの出荷量が落ち込んだ場合、売上高は約6500万ドル減少する、と指摘しました。
サムスンコーニングプレシジョンガラス(SCP)や堺工場など、その他の液晶ディスプレイ用ガラス製造工場の操業には、地震による影響はありませんでした。
「今回のような不可抗力の災害では落胆しがちですが、その一方で我々の予想を上回った7月の業績には大いに勇気づけられます。持分会社であるダウコーニングなど、他の事業でも引き続き成長が見られ、我々は、世界的景気後退の影響が和らぎつつある、という見解を一層強めています。」とフロウスは結んでいます。
リリース内容について
このプレスリリースに記述された「将来に関する発表内容」(1995年の米国私募証券訴訟改革法によって表現された意味の範囲内における)は、コーニングの業績や事業活動に関する現在の予測や想定を基にしたものであり、コーニングのさまざまなビジネスリスクや不確実な要因によって、実際の結果と大きく異なる場合があります。これらのリスク及び不確実な要因には、世界の経済及び政治情勢や商況による影響、金融市場の状況、通貨変動、製品需要と業界の製造能力、 他社との競合、集中的な顧客基盤への依存度、製造効率、コスト低減、重要な部品および材料の入手可能性、新製品の開発と商品化、価格変動とプレミアムおよび非プレミアム製品の製品構成の変化、設備拡張および新規工場立ち上げコスト、テロ活動・武力衝突・政情不安・深刻な健康衛生問題による商業活動の停滞、株式会社としての活動、買収および子会社売却、過剰在庫または古い在庫のレベル、技術変化の速度、特許権の行使、製品および部品性能の問題、株価変動、訴訟または規制による不利な状況の発生、などが挙げられます。これらを含む諸リスク要因は、コーニングが米証券取引委員会に提出した書類に記載されています。本リリースに記述された情報は、発表日現在の情報であり、コーニングは 新しい情報または将来の出来事に照らしてこれらの情報を更新する義務を負わないものとします。
コーニングについて コーニングインコーポレイティッド(www.corning.com)は、特殊ガラスおよびセラミックの世界的なリーディングカンパニーです。コーニングの150年以上の材料科学やプロセス工学の経験から、コンシューマーエレクトロニクスや自動車排ガス制御製品、テレコミュニケーション及び、ライフサイエンスの分野で、先進技術システムを実現する主要なコンポーネントを開発・製造しています。当社の製品には、LCDテレビ、コンピュータモニタやラップトップ向けLCDガラス基板、自動車触媒用セラミック担体及びフィルタ、光ファイバ、ケーブル、通信ネットワーク向けの配線機器 、創薬分野向け光バイオセンサなどがあります。また、その他にも、半導体、航空宇宙、防衛、天文、測定といった数々の産業向けに光学や特殊ガラスを用いた高度なソリューションを提供しています。
Media Relations Contacts:
Kelli C. Hopp-Michlosky
(607) 974-1657 hoppkc@corning.com
宮谷 明彦
03-5562-2260 miyatania@corning.com
Investor Relations Contact: Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|