コーニングケーブルシステムズ、拡張性の高いデータセンター向けLANscape® Pretium® Evolved-Density, Growth-Enabled (EDGE)ソリューションを発表
ノースカロライナ州ヒッコリー発, 2009年6月22日 – コーニングインコーポレイティッド(NYSE:GLW)テレコミュニケーション部門に属するコーニングケーブルシステムズは、LANscape® Pretium® Evolved-Density, Growth-Enabled (EDGE) ソリューションを発表しました。これは、データセンター向けに開発された、高密度・成端光ファイバケーブルソリューションです。
従来の工場成端ソリューションと比較した場合、Pretium EDGEソリューションは設置時間を最大35%短縮、MAC(移動、追加、変更)を25%短縮、そして2倍の高密度化を実現しています。
Corning® ClearCurve®マルチモード型光ファイバにより実現したPretium EDGEソリューションの特長は、工場成端・検査済みの多心光ファイバケーブルアセンブリ、トランクケーブルです。許容曲げ半径はケーブル外径の5倍(従来品は10倍)と大幅に改善しています。また、Pretium EDGEソリューショントランクのケーブル外径も従来品に比べ30%細径化しています。
光ケーブルを角や屈曲部にしっかり沿わせて配線することが可能で、システムパフォーマンスに悪影響を与えかねない余長についても損失を生じることなくコイル処理することが可能です。Pretium EDGEソリューションインターコネクトケーブルについては、許容曲げ半径は外径の8倍です。これにより既設ケーブルやMACを妨げることなく、同一空間内により多くのケーブルを配線し蓄えることが可能なのです。
Pretium EDGE ソリューションのハウジングは1Uまたは4Uサイズから選べ、19インチラックあるいはキャビネットに搭載可能です。Pretium EDGE ソリューショントランク、ジャンパと組み合わせることにより、単一の4Uサイズのハウジング内に、576本のLCコネクタの収容が可能です。これは業界でもトップクラスの収容密度です。Pretium EDGE ソリューションのハウジングには個別にスライドするトレイが全部で12トレイあり、各トレイに12心LCモジュールを4モジュール、または24心MTP®コネクタパネルを4パネル、収容可能です。このトレイの採用により個別のコネクタにアクセスしやすく、他ポートの接続を損なうことなく作業を行うことが可能です。
モジュールおよびハーネスは、正面、背面いずれからでもPretium EDGE ソリューションハードウェアに簡単に設置することが可能あり、システムのリンク全体にわたって正しい光ファイバの極性が確保されるように設計されています。モジュールの挿入損失は0.5 dBであり、TIA-942規格に準拠したシステムを採用した場合、ネットワークリンクに複数の接続を導入することが可能です。
コーニングケーブルシステムズのLANscape Pretium EDGEソリューションを用いれば、ケーブルアセンブリを配線する、ハードウェアを取り付ける、コネクタを接続する、システムのテストを行う、この4ステップだけで光ネットワークをインストールできます。
LANscape Pretiumソリューションの製品は、最大60%リサイクル材料で梱包され、梱包材は100%リサイクルできます。
マルチモード型光ファイバでは、光ファイバのコアをさまざまなモードの光信号が通過します。こうしたモードは、光ファイバがきつく曲げられた状態ではコアから漏れ出やすくなります。その結果、光信号の損失が増え、システムに休止時間が発生したり、ネットワーク効率が低下する原因となります。Corning ClearCurveマルチモード型光ファイバは、様々なモードの光をコアに「閉じ込める」よう設計されています。その結果、きつく曲げたり、パッチコードが住宅のドアに挟まれているような状況下でも、光信号は十分に強く、ネットワークに休止時間が発生する危険性は低減されます。
データセンターの要件は、常に変化・進化しています。そしてネットワークは、現在の要件は勿論、将来の要件にも対応できなければ十分とは言えません。Pretium EDGE ソリューションは、必要であれば100Gイーサネットの要件にも対応します。その汎用性を考慮して接続されたコンポーネントは、2心の伝送システムから並列伝送システムへのシンプルなアップグレードパスを提供します。更に、コンポーネントのモジュール化により、必要に応じて何回でもネットワークを変更することができます。
Pretium EDGEソリューションについての詳細は、当社ウェブサイトwww.corning.com/cablesystems/pretiumedgeをご覧いただくか、以下のトレードショーでコーニングケーブルシステムズのブースにお越し下さい。
- 2009 BICSI ヨーロッパ カンファレンス&展示会 (ダブリン 6/22-24)
- 2009 DatacenterDynamics カンファレンス&展示会 (マドリッド、6/23)
- 2009 LANline Tech フォーラム 「ケーブル、ネットワークおよびデータセンターインフラストラク チャ」(チューリッヒ、6/23)
コーニングケーブルシステムズの製品およびサービスについての詳細は、米国内はフリーダイヤル1-800-743-2675、米国外からは、(+1) 828-901-5000のカスタマーサービスまでお問い合わせください。もしくは当社ウェブサイトwww.corning.com/cablesystemsをご覧ください。
コーニングについて
コーニングインコーポレイティッド(www.corning.com)は、特殊ガラスおよびセラミックの世界的なリーディングカンパニーです。コーニングの150年以上の材料科学やプロセス工学の経験から、コンシューマーエレクトロニクスや自動車排ガス制御製品、テレコミュニケーション及び、ライフサイエンスの分野で、先進技術システムを実現する主要なコンポーネントを開発・製造しています。当社の製品には、LCDテレビ、コンピュータモニタやラップトップ向けLCDガラス基板、自動車触媒用セラミック担体及びフィルタ、光ファイバ、ケーブル、通信ネットワーク向けの配線機器 、創薬分野向け光バイオセンサなどがあります。また、その他にも、半導体、航空宇宙、防衛、天文、測定といった数々の産業向けに光学や特殊ガラスを用いた高度なソリューションを提供しています。
Media Relations Contacts:
Lisa A. Burns
(607) 974-4897 burnsla@corning.com
Stephanie H. Kosty
(931) 486-0323 stephanie.kosty@corning.com
宮谷 明彦
03-5562-2260 miyatania@corning.com
Investor Relations Contact:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|