社史
1851年に創業したガラス会社が21世紀に大変革をもたらすと誰が想像できたでしょう?しかし、コーニング創立者であるエイモリー・ホートン・シニアには想像できたのです。産業のリーダー、革命家と会社を位置づけた高品質、安定性、革新性への熱心な取り組みにより、コーニングは業界をリードする革新的企業としての地位を獲得しました。
電球・テレビ管および調理器具からセラミック担体・光ファイバおよび液晶ディスプレイまで、コーニングは私たちの暮らしを変える製品を開発してきました。
コーニングの長い成功の歴史を支えてきたのは、現在および将来の市場のニーズに応える製品やプロセスを常に考案し、実現する能力です。これまで残してきた革新的技術の数々は、米国ビジネス最大の科学的伝統の1つと呼ばれています。未来を考える多くの人々が築き上げた伝統です。
Dr. ユージン サリバンは20世紀初頭、科学的発見手法をコーニングの産業研究開発への環境に適用することにより基礎を築きました。この「発明から革新」への動きにより、今日行われている非常に明確なプロセスへと、コーニングが厳密に磨きをかけてきたダイナミックな研究理念の道が開かれたのです。
発見と創造に向けたコーニングのコミットメントは、暮らしに変革をもたらす革新的技術を世界に提供し続けていきます。
> Amory Houghton Sr. (1812-1882)
> Dr. Eugene Sullivan (1872 - 1962)