Samsung Galaxy S8 | Samsung | Corning Gorilla Glass
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
Samsung

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Productos con Gorilla Glass

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

El Samsung Galaxy S8 tiene una brillante pantalla Quad HD+ Infinity de 5.8 pulgadas. Su diseño compacto permite una operación cómoda con una mano y Corning® Gorilla® Glass 5 al frente y atrás para mayor durabilidad y un acabado de alta calidad.

  • Cámara frontal de 8MP F1.7 con enfoque automático inteligente y cámara trasera de 12MP F1.7 de doble pixel
  • El primer procesador Octa-core de 64-bit, 10nm de la industria
  • Resistencia al agua y al polvo IP68
  • Sistema Operativo Android 7.0

Aprender más >>