OnePlus 5 | OnePlus | Corning Gorilla Glass
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
OnePlus

OnePlus Productos con Gorilla Glass

OnePlus Productos con Gorilla Glass

OnePlus 5

OnePlus 5

OnePlus 5 cuenta con un uni-cuerpo de metal delgado pero resistente, diseñado para encajar perfectamente en la palma de su mano. Experimente colores reales en la pantalla óptica AMOLED de 5.5”, protegida con Corning® Gorilla® Glass 5 para mayor protección contra daños y un toque final brillante.

  • Una Cámara Dual precisa con una lente gran angular de 16MP f/1.7 y un teleobjetivo de 20MP.  
  • Qualcomm® Snapdragon™ 835 (Octa-core, 10nm, hasta 2.45GHz)
  • Dash Charge, nuestra tecnología propietaria de carga rápida que proporciona el poder de un día en media hora 
  • Hasta 8 GB de LPDDR4X RAM

Aprender más >>