HTC 10 | HTC | Corning Gorilla Glass

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
/worldwide/en/corning-cookie-policy.html
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
IE is bad

Close[x]
HTC

HTC Productos con Gorilla Glass

HTC Productos con Gorilla Glass

HTC 10

HTC 10

El smartphone HTC 10 viene con pantalla curva Corning® Gorilla® Glass 3 DISEÑO: Contorno intrépido detallado y sofisticado con acabado de doble textura y una pantalla HD Quad de 5.2 pulgadas

  • CAMARA: El primer smartphone en el mundo con estabilización de imagen óptica tanto en la cámara delantera como trasera
  • AUDIO: Un sonido supremo de 24 bits con HTC BoomSound® 2.0 edición Hi-Fi de doble bocina y Dolby AudioTM
  • RENDIMIENTO: La pantalla es 50% más responsiva y las aplicaciones se abren el doble de rápido**
  • BATERIA: Se carga hasta un 50% en 30 minutos con el cargador rapido 3.0 (incluido en la caja). Hasta 2 dias*** de vida de la batería teniendo un uso normal.

*Basado en las investigaciones de HTC sobre las marcas de smartphones en marzo de 2016, usando las estadísticas de GSMArena y otras Fuentes de fabricantes.
**Comparado con el HTC One M9
***La vida de la batería puede variar dependiendo de la red celular, ubicación, potencia de la señal, sus configuraciones, uso del teléfono, y muchos otros factores. Los resultados actuales pueden variar

Aprender más >>